카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P330 - SHAPED ANTI-VIBRANTION MOUNT WITH DOUBLE MALE THREADED STUD
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p330.prj},{NB=P330040.F3019M08X55},{SHA256=RCddA/WBEKlfztZ7uIsJ2FtCasHUPzwEvZTjl1NUW4U=},{INAME=p3300402ef3019m08x55},{NAME=p330040.f3019m08x55},{NNCUSTOM=P330},{NTCUSTOM=SHAPED ANTI-VIBRANTION MOUNT WITH DOUBLE MALE THREADED STUD},{NBCUSTOM=P330040.F3019M08X55},{LINACUSTOM=P330040.F3019M08X55},{STEPFILE=P330040F3019M08X55.step},{PNGFILE=P330.png},{DWGFILE=P330.dwg},{CODE=P330040.F3019M08X55},{MIS01=40},{MIS02=30},{MIS03=19},{MIS04=M08},{MIS05=23}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
d
[mm]
MIS04
d1
[mm]
MIS05
Q
[mm]
P330012.F1507M04X55
8ttKh2gxtX6+eustxr7sYtIIJ...
p3300122ef1507m04x55
P330012.F1507M04X55
12
15
7
M04
10
P330020.F1510M06X55
cMeFmRO9fIFltegCCRMMOZbZf...
p3300202ef1510m06x55
P330020.F1510M06X55
20
15
10
M06
16
P330025.F2010M06X55
+Ito1G87b6MDuio544lR2cZ2s...
p3300252ef2010m06x55
P330025.F2010M06X55
25
20
10
M06
18
P330025.F2017M06X55
wIXeNpfAtspfSIHs+nXt6VW1X...
p3300252ef2017m06x55
P330025.F2017M06X55
25
20
17
M06
18
P330030.F2020M08X55
tGjlgFnv70cobZ2JArIV5Sg/P...
p3300302ef2020m08x55
P330030.F2020M08X55
30
20
20
M08
23
P330030.F3024M08X55
xhes7A6LDmpOM9/kw1TySnEFV...
p3300302ef3024m08x55
P330030.F3024M08X55
30
20
24
M08
23
P330040.F3019M08X55
RCddA/WBEKlfztZ7uIsJ2FtCa...
p3300402ef3019m08x55
P330040.F3019M08X55
40
30
19
M08
23
P330040.F3027M08X55
EimS4nwANx9FprLMWZ6UzfyiU...
p3300402ef3027m08x55
P330040.F3027M08X55
40
30
27
M08
23
P330040.F4025M08X55
5H0glto8VofVl8D6SF4+Z8Eqf...
p3300402ef4025m08x55
P330040.F4025M08X55
40
40
25
M08
23
P330040.F4835M08X55
/aF5vjSYEoorq5u6oXLiU8wRZ...
p3300402ef4835m08x55
P330040.F4835M08X55
40
48
35
M08
23
P330050.F3028M10X55
HzZ1wMLbSR4YLgxIHuX7dkThQ...
p3300502ef3028m10x55
P330050.F3028M10X55
50
30
28
M10
28
P330050.F3039M10X55
1Dh9Se91hA8qxrf3aB79OJw9X...
p3300502ef3039m10x55
P330050.F3039M10X55
50
30
39
M10
28
P330050.F5035M10X55
y4/PdIS1Am3baNgHu7prvV0Cs...
p3300502ef5035m10x55
P330050.F5035M10X55
50
50
35
M10
28
P330075.F4055M12X55
4hZ/gHEca2V67AaozkRwK2b0/...
p3300752ef4055m12x55
P330075.F4055M12X55
75
40
55
M12
37
P330080.F6060M12X55
FOpFI3HERIDMtJgB3G/Iik+Bj...
p3300802ef6060m12x55
P330080.F6060M12X55
80
60
60
M12
37
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D