카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
O450 - UNIVERSAL HINGE WITH THREADED INSERT TO MOUNT STRAIGHT DOOR
Boteco
HINGES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/cerniere/o450.prj},{NB=O45030.TM0501},{SHA256=z3SrfUtCfw+VMvL5CkYJD3hycdLxPQz3KJj3nVhvzJI=},{INAME=o450302etm0501},{NAME=o45030.tm0501},{NNCUSTOM=O450},{NTCUSTOM=UNIVERSAL HINGE WITH THREADED INSERT TO MOUNT STRAIGHT DOOR},{NBCUSTOM=O45030.TM0501},{LINACUSTOM=O45030.TM0501},{STEPFILE=O45030.TM0501.step},{PNGFILE=O450.png},{DWGFILE=O450.dwg},{CODE=O45030.TM0501},{MIS01=15},{MIS02=18.0},{MIS03=30},{MIS04=17.0},{MIS05=35},{MIS06=17.5},{MIS07=11.0},{MIS08=19.0},{MIS09=24.5},{MIS10=4},{MIS11=11},{MIS12=M5},{MIS13=6},{MIS14=26},{MIS15=1180},{MIS16=1130}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
art.
ⁿ/ₐ
MIS01
I
[mm]
MIS02
C
[mm]
MIS03
A
[mm]
MIS04
L
[mm]
MIS05
B
[mm]
MIS06
F
[mm]
MIS07
h
[mm]
MIS08
h1
[mm]
MIS09
H
[mm]
MIS10
d2
[mm]
MIS11
d3
[mm]
MIS12
d16H
[mm]
MIS13
Q
[mm]
MIS14
Weight
[gr]
MIS15
F1
[N]
MIS16
F2
[N]
O45030.TM0501
O45030.TM0501
15
18.0
30
17.0
35
17.5
11.0
19.0
24.5
4
11
M5
6
26
1180
1130
O45054.TM0601
O45054.TM0601
30
22.5
54
21.5
44
22.0
13.0
22.5
30.0
5
15
M6
7
58
1520
2980
O45078.TM0801
O45078.TM0801
42
31.0
78
30.0
61
30.5
18.5
31.5
42.5
8
22
(*) M8
9
178
885
2875
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D