카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
O400CIN - HINGE WITH THROUGH HOLES WITH STAINLESS STEEL PIN
Boteco
HINGES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/cerniere/o400cin.prj},{NB=O40040.TG06.501TCCIN},{SHA256=YaNr83rx7CgDiwVawJU6Q+ZjhrDDz/4n7IohgSmmG+0=},{INAME=o400402etg062e501tccin},{NAME=o40040.tg06.501tccin},{NNCUSTOM=O400CIN},{NTCUSTOM=HINGE WITH THROUGH HOLES WITH STAINLESS STEEL PIN},{NBCUSTOM=O40040.TG06.501TCCIN},{LINACUSTOM=O40040.TG06.501TCCIN},{STEPFILE=O40040.TG06.501TCCIN.step},{PNGFILE=O400CIN.png},{DWGFILE=O400CIN.dwg},{CODE=O40040.TG06.501TCCIN},{MIS01=40},{MIS02=40},{MIS03=64},{MIS04=64},{MIS05=13.0},{MIS06=19.0},{MIS07=10.5},{MIS08=5},{MIS09=12},{MIS10=6.5},{MIS11=53},{MIS12=2850},{MIS13=1520}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
art.
ⁿ/ₐ
MIS01
I
[mm]
MIS02
C
[mm]
MIS03
A
[mm]
MIS04
B
[mm]
MIS05
h
[mm]
MIS06
H
[mm]
MIS07
D
[mm]
MIS08
d2
[mm]
MIS09
d3
[mm]
MIS10
d1
[mm]
MIS11
Weight
[gr]
MIS12
F1
[N]
MIS13
F2
[N]
O40020.TG04.501TCCIN
O40020.TG04.501TCCIN
20
20
32
32
7.0
10.5
7.5
3
7
4.5
9
1440
490
O40020.TG04.501TSCIN
O40020.TG04.501TSCIN
20
20
32
32
7.0
10.5
8.5
3
7
4.5
9
1440
490
O40030.TG06.501TCCIN
O40030.TG06.501TCCIN
30
30
48
48
10.5
15.5
10.5
5
10
6.5
27
1960
1470
O40030.TG06.501TSCIN
O40030.TG06.501TSCIN
30
30
48
48
10.5
15.5
12.5
5
10
6.5
27
1960
1470
O40040.TG06.501TCCIN
O40040.TG06.501TCCIN
40
40
64
64
13.0
19.0
10.5
5
12
6.5
53
2850
1520
O40040.TG06.501TSCIN
O40040.TG06.501TSCIN
40
40
64
64
13.0
19.0
12.5
5
12
6.5
53
2850
1520
O40060.TG08.501TCCIN
O40060.TG08.501TCCIN
60
63
96
96
16.0
24.0
13.5
8
16
8.5
152
4300
1810
O40060.TG08.501TSCIN
O40060.TG08.501TSCIN
60
63
96
96
16.0
24.0
16.5
8
16
8.5
152
4300
1810
O40060.TG10.501TCCIN
O40060.TG10.501TCCIN
60
63
96
96
16.0
24.0
16.5
8
16
10.5
152
4300
1810
O40060.TG10.501TSCIN
O40060.TG10.501TSCIN
60
63
96
96
16.0
24.0
20.5
8
16
10.5
152
4300
1810
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D