Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
NZRR-L-075-ST-GG - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距L,正时皮带宽度19.1毫米
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
正时皮带轮英寸轮廓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/zoll-profil/nzrr_l_075_zoll.prj},{NB=18222600},{ARTNR=18222600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{TL=L=3/8\" (9.525 mm)},{ZRB=075 = 19.1 mm},{Z=26},{AUSF=1F},{DE=78.07},{DF=87},{D=78.84},{ND=58},{B1=25.4},{L=38},{B=12},{GEW=1.15},{TYP=1},{RB=19.1},{ZTL=9.525},{OZB=3.05},{ZT=2.67},{R1=1.17},{R2=1.19},{BB=1.5},{KD=82.5},{ID=72.0},{DI=0},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
TL
沥青
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
DE
德
[mm]
DF
Df
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
18221000
18221000
钢质磷化处理
钢质磷化处理
10 L 075-1F
L=3/8" (9.525 mm)
075 = 19.1 mm
10
1F
29.56
36
30.33
20
25.4
38
8
0.14
84835080
18221100
18221100
钢质磷化处理
钢质磷化处理
11 L 075-1F
L=3/8" (9.525 mm)
075 = 19.1 mm
11
1F
32.59
38
33.35
24
25.4
38
8
0.17
84835080
18221200
18221200
钢质磷化处理
钢质磷化处理
12 L 075-1F
L=3/8" (9.525 mm)
075 = 19.1 mm
12
1F
35.62
42
36.37
24
25.4
38
8
0.00
84835080
18221300
18221300
钢质磷化处理
钢质磷化处理
13 L 075-1F
L=3/8" (9.525 mm)
075 = 19.1 mm
13
1F
38.65
44
39.41
28
25.4
38
8
0.26
84835080
18221400
18221400
钢质磷化处理
钢质磷化处理
14 L 075-1F
L=3/8" (9.525 mm)
075 = 19.1 mm
14
1F
41.68
48
42.44
28
25.4
38
8
0.28
84835080
18221500
18221500
钢质磷化处理
钢质磷化处理
15 L 075-1F
L=3/8" (9.525 mm)
075 = 19.1 mm
15
1F
44.72
51
45.48
34
25.4
38
8
0.35
84835080
18221600
18221600
钢质磷化处理
钢质磷化处理
16 L 075-1F
L=3/8" (9.525 mm)
075 = 19.1 mm
16
1F
47.75
54
48.51
36
25.4
38
8
0.40
84835080
18221700
18221700
钢质磷化处理
钢质磷化处理
17 L 075-1F
L=3/8" (9.525 mm)
075 = 19.1 mm
17
1F
50.78
57
51.54
36
25.4
38
10
0.45
84835080
18221800
18221800
钢质磷化处理
钢质磷化处理
18 L 075-1F
L=3/8" (9.525 mm)
075 = 19.1 mm
18
1F
53.81
60
54.59
40
25.4
38
10
0.52
84835080
18221900
18221900
钢质磷化处理
钢质磷化处理
19 L 075-1F
L=3/8" (9.525 mm)
075 = 19.1 mm
19
1F
56.84
63
57.61
40
25.4
38
10
0.58
84835080
18222000
18222000
钢质磷化处理
钢质磷化处理
20 L 075-1F
L=3/8" (9.525 mm)
075 = 19.1 mm
20
1F
59.88
66
60.63
40
25.4
38
10
0.63
84835080
18222100
18222100
钢质磷化处理
钢质磷化处理
21 L 075-1F
L=3/8" (9.525 mm)
075 = 19.1 mm
21
1F
62.91
71
63.68
45
25.4
38
10
0.70
84835080
18222200
18222200
钢质磷化处理
钢质磷化处理
22 L 075-1F
L=3/8" (9.525 mm)
075 = 19.1 mm
22
1F
65.94
75
66.70
45
25.4
38
10
0.78
84835080
18222300
18222300
钢质磷化处理
钢质磷化处理
23 L 075-1F
L=3/8" (9.525 mm)
075 = 19.1 mm
23
1F
68.97
79
69.73
55
25.4
38
10
0.92
84835080
18222400
18222400
钢质磷化处理
钢质磷化处理
24 L 075-1F
L=3/8" (9.525 mm)
075 = 19.1 mm
24
1F
72.00
79
72.77
55
25.4
38
10
0.98
84835080
18222500
18222500
钢质磷化处理
钢质磷化处理
25 L 075-1F
L=3/8" (9.525 mm)
075 = 19.1 mm
25
1F
75.04
83
75.80
58
25.4
38
10
1.07
84835080
18222600
18222600
钢质磷化处理
钢质磷化处理
26 L 075-1F
L=3/8" (9.525 mm)
075 = 19.1 mm
26
1F
78.07
87
78.84
58
25.4
38
12
1.15
84835080
18222700
18222700
钢质磷化处理
钢质磷化处理
27 L 075-1F
L=3/8" (9.525 mm)
075 = 19.1 mm
27
1F
81.10
87
81.86
58
25.4
38
12
1.29
84835080
18222800
18222800
钢质磷化处理
钢质磷化处理
28 L 075-1F
L=3/8" (9.525 mm)
075 = 19.1 mm
28
1F
84.13
91
84.89
58
25.4
38
12
1.43
84835080
18223000
18223000
钢质磷化处理
钢质磷化处理
30 L 075-1F
L=3/8" (9.525 mm)
075 = 19.1 mm
30
1F
90.20
97
90.96
70
25.4
38
12
1.57
84835080
18223200
18223200
钢质磷化处理
钢质磷化处理
32 L 075-1F
L=3/8" (9.525 mm)
075 = 19.1 mm
32
1F
96.26
103
97.03
70
25.4
38
12
1.73
84835080
18223300
18223300
钢质磷化处理
钢质磷化处理
33 L 075-1F
L=3/8" (9.525 mm)
075 = 19.1 mm
33
1F
99.29
106
100.05
70
25.4
38
12
1.84
84835080
18223400
18223400
钢质磷化处理
钢质磷化处理
34 L 075-1F
L=3/8" (9.525 mm)
075 = 19.1 mm
34
1F
102.32
111
103.08
70
25.4
38
12
1.94
84835080
18223500
18223500
钢质磷化处理
钢质磷化处理
35 L 075-1F
L=3/8" (9.525 mm)
075 = 19.1 mm
35
1F
105.35
111
106.12
70
25.4
38
12
2.02
84835080
18223600
18223600
钢质磷化处理
钢质磷化处理
36 L 075-1F
L=3/8" (9.525 mm)
075 = 19.1 mm
36
1F
108.39
115
109.14
70
25.4
38
12
2.12
84835080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D