카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
NVC Style - Single Bellows Cups (1 Convolution)
IMI Norgren
Vacuum
Vacuum Cups and Fittings
Vacuum Cups
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/7_vacuum/6_vacuum_cups_and_fittings/vacuum_cups/single_bellows_cups_nvc_asmtab.prj},{NB=NVC-B2-V_-V},{ORDERNO=NVC-B2},{PIC=nvc_b2.png},{CON=1},{A=0.75 (19.1 mm)},{AA=0.44 (285.0 mm)},{B=0.71 (18.0 mm)},{B1=0.43 (10.9 mm)},{C=0.51 (13.0 mm)},{D=0.26 (6.6 mm)},{CL=No},{MAT=-V},{W=0.07 (2.0 g)},{FG=},{FGX=NF},{XA=0.750},{XB=0.710},{XC=0.510},{XD=0.260},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://onenorgren.uberflip.com/nas/z8551ct},{FONT=1.30},{XHH=18.047},{PPATH=../assemblies/single_bellows_cups_nvc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CUP
Order code for Cup
ⁿ/ₐ
FITTING
Order code for Fitting
ⁿ/ₐ
CON
Convolutions
ⁿ/ₐ
A
O.D.
[인치]
AA
Approx. Area
[인치]
B
Height
[인치]
B1
Collapsed Height
[인치]
C
Diameter
[인치]
D
Thru Hole
[인치]
CL
Cleats
ⁿ/ₐ
W
Weight
[oz]
NVC-B5-V
NVC-B5-V
NVC-B5-V
1
0.18 (4.6 mm)
0.03 (20.0 mm)
0.50 (12.7 mm)
0.45 (11.4 mm)
0.12 (3.0 mm)
0.06 (1.5 mm)
No
0.00 (0.0 g)
NVC-B6-V
NVC-B6-V
NVC-B6-V
1
0.25 (6.4 mm)
0.05 (31.0 mm)
0.45 (11.4 mm)
0.39 (9.9 mm)
0.14 (3.6 mm)
0.06 (1.5 mm)
No
0.00 (0.0 g)
NVC-B10-5-V
NVC-B10-5-V
NVC-B10-5-V
1
0.41 (10.4 mm)
0.13 (85.0 mm)
0.65 (16.5 mm)
0.48 (12.2 mm)
0.31 (7.9 mm)
0.16 (4.1 mm)
No
0.02 (0.6 g)
NVC-B3-V
NVC-B3-V
NVC-B3-V
1
0.51 (13.0 mm)
0.20 (132.0 mm)
0.56 (14.2 mm)
0.28 (7.1 mm)
0.31 (7.9 mm)
0.15 (3.8 mm)
No
0.02 (0.6 g)
NVC-B15-V
NVC-B15-V
NVC-B15-V
1
0.61 (15.5 mm)
0.29 (189.0 mm)
0.81 (20.6 mm)
0.57 (14.5 mm)
0.36 (9.1 mm)
0.14 (3.6 mm)
No
0.05 (1.0 g)
NVC-B2-V
NVC-B2-V
NVC-B2-V
1
0.75 (19.1 mm)
0.44 (285.0 mm)
0.71 (18.0 mm)
0.43 (10.9 mm)
0.51 (13.0 mm)
0.26 (6.6 mm)
No
0.07 (2.0 g)
NVC-B20-V
NVC-B20-V
NVC-B20-V
1
0.80 (20.3 mm)
0.50 (324.0 mm)
0.78 (19.8 mm)
0.63 (16.0 mm)
0.38 (9.7 mm)
0.16 (4.1 mm)
No
0.07 (2.0 g)
NVC-124-V
NVC-124-V
NVC-124-V
1
1.02 (25.9 mm)
0.82 (527.0 mm)
1.45 (36.8 mm)
0.97 (24.6 mm)
0.64 (16.3 mm)
0.34 (8.6 mm)
No
0.18 (5.0 g)
NVC-B1-V
NVC-B1-V
NVC-B1-V
1
1.20 (30.5 mm)
1.13 (730.0 mm)
1.23 (31.2 mm)
0.84 (21.3 mm)
0.54 (13.7 mm)
- (- mm)
No
0.42 (12.0 g)
NVC-32C-V
NVC-32C-V
NVC-32C-V
1
2.00 (50.8 mm)
3.14 (2027.0 mm)
1.61 (40.9 mm)
0.85 (21.6 mm)
0.73 (18.5 mm)
0.38 (9.7 mm)
Yes
0.67 (19.0 g)
NVC-32C-1-V
NVC-32C-1-V
NVC-32C-1-V
1
2.00 (50.8 mm)
3.14 (2027.0 mm)
1.59 (40.4 mm)
0.85 (21.6 mm)
0.75 (19.1 mm)
0.50 (12.7 mm)
Yes
0.53 (15.0 g)
NVC-32C1-F-V
NVC-32C1-F-V
NVC-32C1-F-V
1
2.00 (50.8 mm)
3.14 (2027.0 mm)
1.50 (38.1 mm)
0.85 (21.6 mm)
1.00 (25.4 mm)
- (- mm)
Yes
1.13 (32.0 g)
NVC-32B-V
NVC-32B-V
NVC-32B-V
1
2.78 (70.6 mm)
6.07 (3916.0 mm)
1.82 (46.2 mm)
0.79 (20.1 mm)
1.00 (25.4 mm)
- (- mm)
Yes
1.66 (47.0 g)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D