NVA, NVF - O링 - V시리즈 - JIS B 2401
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/nva.prj},{NB=NVA55},{MAT=1},{HARD=70+/-5},{COLOR=Black},{NO=55},{NN=V55},{W=4.0},{WTOL=+0.1/-0.1},{DDOO=54.5},{DDOOTOL1=+0.49/-0.49},{DDOOTOL2=+0.59/-0.59}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
HARD
경도 (JIS hs)
ⁿ/ₐ
COLOR
색상
ⁿ/ₐ
OT
사용가능온도범위 (°C)
ⁿ/ₐ
JISC
JIS기호
ⁿ/ₐ
AP
용도
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
NN
JIS 호칭번호
ⁿ/ₐ
W
[mm]
WTOL
W공차
[mm]
DDOO
do 내경
[mm]
DDOOTOL
do 내경허용차
[mm]
NVA15
NVA15
70+/-5
흑색
-30~100
1종A
내광물유용
15
V15
4.0
+0.1/-0.1
14.5
+0.20/-0.20
NVA24
NVA24
70+/-5
흑색
-30~100
1종A
내광물유용
24
V24
4.0
+0.1/-0.1
23.5
+0.24/-0.24
NVA34
NVA34
70+/-5
흑색
-30~100
1종A
내광물유용
34
V34
4.0
+0.1/-0.1
33.5
+0.33/-0.33
NVA40
NVA40
70+/-5
흑색
-30~100
1종A
내광물유용
40
V40
4.0
+0.1/-0.1
39.5
+0.37/-0.37
NVA55
NVA55
70+/-5
흑색
-30~100
1종A
내광물유용
55
V55
4.0
+0.1/-0.1
54.5
+0.49/-0.49
NVA70
NVA70
70+/-5
흑색
-30~100
1종A
내광물유용
70
V70
4.0
+0.1/-0.1
69.0
+0.61/-0.61
NVA85
NVA85
70+/-5
흑색
-30~100
1종A
내광물유용
85
V85
4.0
+0.1/-0.1
84.0
+0.72/-0.72
NVA100
NVA100
70+/-5
흑색
-30~100
1종A
내광물유용
100
V100
4.0
+0.1/-0.1
99.0
+0.83/-0.83
NVA120
NVA120
70+/-5
흑색
-30~100
1종A
내광물유용
120
V120
4.0
+0.1/-0.1
119.0
+0.97/-0.97
NVA150
NVA150
70+/-5
흑색
-30~100
1종A
내광물유용
150
V150
4.0
+0.1/-0.1
148.5
+1.18/-1.18
NVA175
NVA175
70+/-5
흑색
-30~100
1종A
내광물유용
175
V175
4.0
+0.1/-0.1
173.0
+1.36/-1.36
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D