nsb028CRGD eBKT Mov - G Clean Chain
CP System
Sabin Chain
G Clean Room Type
NSB 028CRGD
parts
Powered by
CAD模型選擇
{cps/sabin_chain/gclean_room_type/nsb028crgd/parts/nsb028crg-ebkt-mov.prj},{NB=NSB028CRGD.55.0-eBKT Mov},{IDNR=},{PN=55.0},{A=83},{B=38.0},{C=55.0},{D=24.5},{E=35},{F=69},{G=M5},{PNI=55},{K=75.0},{K1=20},{M=1},{N=1},{I=24.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
[mm]
A
Width(Outer)
[mm]
B
Height(Outer)
[mm]
C
Frame
[mm]
D
Height(Inner)
[mm]
E
Bolt Hole Distance(Inner)
[mm]
F
Bolt Hole Distance(Outer)
[mm]
G
ⁿ/ₐ
M
[mm]
I
[mm]
NSB028CRGD.35.0-eBKT Mov
35.0
63
38.0
35.0
24.5
15
49
M5
0
31.0
NSB028CRGD.50.0-eBKT Mov
50.0
78
38.0
50.0
24.5
30
64
M5
1
22.0
NSB028CRGD.55.0-eBKT Mov
55.0
83
38.0
55.0
24.5
35
69
M5
1
24.5
NSB028CRGD.75.0-eBKT Mov
75.0
103
38.0
75.0
24.5
55
89
M5
2
22.3
NSB028CRGD.100.0-eBKT Mov
100.0
128
38.0
100.0
24.5
80
114
M5
3
22.5
NSB028CRGD.125.0-eBKT Mov
125.0
153
38.0
125.0
24.5
105
139
M5
4
22.6
NSB028CRGD.150.0-eBKT Mov
150.0
178
38.0
150.0
24.5
130
164
M5
4
27.6
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D