카탈로그: Motovario
생성됨: 14.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Motovario
NRL - Single worm reduction unit with input shaft and torque limiter
Motovario
Gear motors and gear units
Worm geared motors and gear units
Powered by
CAD모델 선택
{motovario/motoriduttori_e_riduttori/vite_senza_fine/nrl_asmtab.prj},{NB=NRL637.519x40NO11NO30},{GR=063},{GR1=63},{RAP=7.5},{RAPX=7.5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,100},{ENTRNRV=19x40},{ACU=25},{VB=NO},{TFU=1},{PFU=1},{AL=NO},{PAL=-},{TFUX=1,'NO',2,'FA',3,'FB',4,'FC',5,'FD',6,'FE'},{BR=3},{PBR=0},{CAP=NO},{GR2=63},{X=53.0},{PBRX1=1,'1',2,'2',3,'3',5,'5',6,'6',7,'7',8,'8'},{PPATH=nrl_asmtpl.prj},{A=100},{B=40},{D=25(28)},{D1=19},{DG=62},{G=M45x1.5},{GG=M45x1.5},{G2=90},{G3=75},{H=72},{I=63.0},{K=85},{KE=M8*14(8)},{L=103},{M=95},{N=80},{N1=53},{O=8.5},{P=110},{Q=80},{R=102},{S=56},{SS=56},{LM=74},{V=50},{W=45°},{BB=8},{TT=28.3(31.3)},{B1=6},{T1=21.5},{T2=37},{T3=37},{F=M6},{WW=6.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
GR
Size
ⁿ/ₐ
ACU
Output hole shaft (d)
[mm]
DFU
Output flange dimension (d)
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
DG
[mm]
GG
[mm]
G2
[mm]
G3
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
KE
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
SS
[mm]
LM
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
BB
[mm]
TT
[mm]
B1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
F
[mm]
NRL 050 - 5 14x30 - - 25 ...
050
25
-
80
30
25(24)
14
56
M40x1.5
74
64
60
50.0
70
M8*10(8)
85
85
70
43.5
8.5
100
64
84
46
63.5
40
45°
8
28.3(27.3)
5
16
33
33
M6
NRL 063 - 7.5 19x40 - - 2...
063
25
-
100
40
25(28)
19
62
M45x1.5
90
75
72
63.0
85
M8*14(8)
103
95
80
53
8.5
110
80
102
56
74
50
45°
8
28.3(31.3)
6
21.5
37
37
M6
NRL 075 - 7.5 24x50 - - 2...
075
28
-
120
50
28(35)
24
68
M50x1.5
105
90
86
75.0
90
M8*14(8)
112
115
95
57
11.5
140
93
119
60
78.5
60
45°
8(10)
31.3(38.3)
8
27
40
40
M8
NRL 090 - 7.5 24x50 - - 3...
090
35
-
140
50
35(38)
24
80
M60x2
125
108
103
90.0
100
M10*18(8)
130
130
110
67
13
160
102
135
70
89.5
70
45°
10
38.3(41.3)
8
27
45
45
M8
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D