magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQX-D - Cartridge
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQX
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqx/npqx_d.prj},{NB=8174171 NPQX-D-PC19-Q12-P10---(400)},{TNR=8174171},{TYP=NPQX-D-PC19-Q12-P10},{LOG=400},{D2=12},{D5=18.000},{L1=32.400},{L2=12.900},{L3=19.500},{NENN=10.000},{CNSMASSEXACT=0.00760},{D2N=12.000},{D6=14.900},{D7=14.200},{D8=13.000},{D9=12.000},{D10=19.800},{D11=15.800},{D12=0.000},{D14=11.500},{D15=1.530},{D16=16.100},{D17=15.100},{D18=17.700},{H1=2.700},{H2=1.800},{L4=2.000},{L5=0.000},{L6=2.400},{L7=3.350},{L8=0.000},{L9=1.856},{L10=29.300},{L11=3.500},{L12=0.950},{L13=2.100},{L14=1.282},{R1=0.150},{R2=0.200},{VERS=3},{GTIN=4052568636371}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
NENN
공칭 사이즈
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8174164 NPQX-D-PC10-Q4-P1...
8174164
NPQX-D-PC10-Q4-P10
4
9.600
15.700
12.900
15.000
2.600
0.00090
4052568636302
8174165 NPQX-D-PC10-Q6-P1...
8174165
NPQX-D-PC10-Q6-P10
6
9.600
15.700
12.900
14.900
4.000
0.00072
4052568636319
8174166 NPQX-D-PC12-Q4-P1...
8174166
NPQX-D-PC12-Q4-P10
4
11.800
15.700
12.900
15.000
2.600
0.00124
4052568636326
8174167 NPQX-D-PC12-Q6-P1...
8174167
NPQX-D-PC12-Q6-P10
6
11.800
15.700
12.900
14.900
4.000
0.00120
4052568636333
8174168 NPQX-D-PC12-Q8-P1...
8174168
NPQX-D-PC12-Q8-P10
8
12.200
15.700
12.900
15.200
6.000
0.00092
4052568636340
8174169 NPQX-D-PC15-Q8-P1...
8174169
NPQX-D-PC15-Q8-P10
8
14.900
16.000
13.200
15.200
6.000
0.00190
4052568636357
8174170 NPQX-D-PC15-Q10-P...
8174170
NPQX-D-PC15-Q10-P10
10
15.500
16.000
13.200
15.500
8.000
0.00164
4052568636364
8174171 NPQX-D-PC19-Q12-P...
8174171
NPQX-D-PC19-Q12-P10
12
18.000
32.400
12.900
19.500
10.000
0.00760
4052568636371
8184509 NPQX-D-PC10-T532-...
8184509
NPQX-D-PC10-T532-P10
5/32
9.600
15.700
12.900
15.000
2.600
0.00090
4052568636388
8184511 NPQX-D-PC10-T18-P...
8184511
NPQX-D-PC10-T18-P10
1/8
9.620
19.500
16.350
11.700
2.500
0.00200
4052568638108
8184510 NPQX-D-PC10-T14-P...
8184510
NPQX-D-PC10-T14-P10
1/4
9.620
23.400
19.750
11.900
4.500
0.00215
4052568638092
8184512 NPQX-D-PC12-T532-...
8184512
NPQX-D-PC12-T532-P10
5/32
11.800
15.700
12.900
15.000
2.600
0.00124
4052568636395
8184513 NPQX-D-PC12-T516-...
8184513
NPQX-D-PC12-T516-P10
5/16
12.200
15.700
12.900
15.200
6.000
0.00092
4052568636401
8184514 NPQX-D-PC12-T14-P...
8184514
NPQX-D-PC12-T14-P10
1/4
11.800
21.400
17.750
11.900
4.500
0.00260
4052568638115
8184515 NPQX-D-PC15-T516-...
8184515
NPQX-D-PC15-T516-P10
5/16
14.900
16.000
13.200
15.200
6.000
0.00190
4052568636418
8189810 NPQX-D-PC19-T38-P...
8189810
NPQX-D-PC19-T38-P10
3/8
15.100
29.000
24.050
20.100
6.350
0.01000
4052568638122
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D