magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQP-D-FD - 원터치 콘넥터
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQP
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqp/npqp_d_fd.prj},{NB=133097 NPQP-D-Q8-Q6-FD-P10},{TNR=133097},{TYP=NPQP-D-Q8-Q6-FD-P10},{D1=8.000},{D2=6.000},{B=38.000},{C1=18.100},{C2=17.100},{P=14.500},{Z1=13.800},{Z2=11.800},{NENN=4.300},{CNSMASSEXACT=0.0070},{L13=4.750},{L15=2.850},{L17=1.800},{L11=3.800},{D6=11.100},{D10=11.500},{R3=0.200},{W4=11.000},{D7=10.500},{H1=2.000},{L7=13.500},{L5=15.500},{L9=3.000},{D12=8.100},{D9=14.000},{D5=13.600},{W3=3.000},{D13=9.800},{L14=2.800},{L10=3.900},{L16=1.800},{L12=4.700},{GTIN=4052568029807}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
공압 포트 1
[mm]
D2
공압 포트 2
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
P
[mm]
Z1
[mm]
Z2
[mm]
NENN
공칭 사이즈
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
133096 NPQP-D-Q6-Q4-FD-P1...
133096
NPQP-D-Q6-Q4-FD-P10
6.000
4.000
34.600
17.100
15.000
12.500
11.800
9.900
2.800
0.0055
4052568029791
133097 NPQP-D-Q8-Q6-FD-P1...
133097
NPQP-D-Q8-Q6-FD-P10
8.000
6.000
38.000
18.100
17.100
14.500
13.800
11.800
4.300
0.0070
4052568029807
133098 NPQP-D-Q10-Q8-FD-P...
133098
NPQP-D-Q10-Q8-FD-P10
10.000
8.000
41.300
20.400
18.100
17.500
16.800
13.800
6.500
0.0120
4052568029814
133099 NPQP-D-Q12-Q10-FD-...
133099
NPQP-D-Q12-Q10-FD-P10
12.000
10.000
48.000
23.600
20.400
21.000
19.800
16.800
9.000
0.0180
4052568029821
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D