magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQM-D-E - 원터치 콘넥터
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQM
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqm/npqm_d_e.prj},{NB=558762 NPQM-D-Q8-E-P10},{TNR=558762},{TYP=NPQM-D-Q8-E-P10},{D1=8.000},{NENN=7.000},{D2=8.000},{D5=14.000},{L1=34.000},{DEPT=16.000},{CNSMASSEXACT=0.0180},{L5=16.000},{D8=13.000},{L6=13.900},{L2=1.600},{DA2=9.400},{GTIN=4052568055011}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
공압 포트 1
[mm]
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
공압 포트 2
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
DEPT
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
558760 NPQM-D-Q4-E-P10
558760
NPQM-D-Q4-E-P10
4.000
3.000
4.000
9.000
28.000
13.000
0.0068
4052568054991
558761 NPQM-D-Q6-E-P10
558761
NPQM-D-Q6-E-P10
6.000
5.000
6.000
12.000
33.500
15.800
0.0150
4052568055004
558762 NPQM-D-Q8-E-P10
558762
NPQM-D-Q8-E-P10
8.000
7.000
8.000
14.000
34.000
16.000
0.0180
4052568055011
558763 NPQM-D-Q10-E-P10
558763
NPQM-D-Q10-E-P10
10.000
9.000
10.000
16.000
38.500
18.300
0.0225
4052568055028
558764 NPQM-D-Q12-E-P10
558764
NPQM-D-Q12-E-P10
12.000
11.000
12.000
19.000
41.000
19.500
0.0366
4052568055035
570452 NPQM-D-Q14-E-P10
570452
NPQM-D-Q14-E-P10
14.000
13.000
14.000
22.000
47.000
22.500
0.0474
4052568058401
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D