magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQH-LL - 원터치/나사산 L-피팅, 장형
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQH
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqh/npqh_ll.prj},{NB=578266 NPQH-LL-G14-Q6-P10},{TNR=578266},{TYP=NPQH-LL-G14-Q6-P10},{D1=G1/4},{NENN=5.000},{D2=6.000},{D5=12.000},{D6=16.000},{L1=22.000},{H1=35.500},{H2=6.500},{H3=2.500},{SW=13.000},{T=15.800},{D1N=13.157},{CNSMASSEXACT=0.0309},{H11=13.000},{L6=10.000},{W=45.000},{GTIN=4052568059699}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
[mm]
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
공압 포트
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
578263 NPQH-LL-G18-Q4-P10
578263
NPQH-LL-G18-Q4-P10
G1/8
3.000
4.000
9.000
13.000
19.500
29.000
5.000
1.000
13.000
0.0257
4052568059668
578264 NPQH-LL-G18-Q6-P10
578264
NPQH-LL-G18-Q6-P10
G1/8
5.000
6.000
12.000
13.000
22.000
32.000
5.000
1.000
13.000
0.0311
4052568059675
578266 NPQH-LL-G14-Q6-P10
578266
NPQH-LL-G14-Q6-P10
G1/4
5.000
6.000
12.000
16.000
22.000
35.500
6.500
2.500
13.000
0.0309
4052568059699
578265 NPQH-LL-G18-Q8-P10
578265
NPQH-LL-G18-Q8-P10
G1/8
6.000
8.000
14.000
13.000
22.500
34.000
5.000
1.000
13.000
0.0361
4052568059682
578267 NPQH-LL-G14-Q8-P10
578267
NPQH-LL-G14-Q8-P10
G1/4
6.000
8.000
14.000
16.000
22.500
37.500
6.500
2.500
13.000
0.0362
4052568059705
578268 NPQH-LL-G14-Q10-P1...
578268
NPQH-LL-G14-Q10-P10
G1/4
8.500
10.000
16.000
16.000
26.000
39.000
6.500
1.000
16.000
0.0543
4052568059712
578269 NPQH-LL-G38-Q10-P1...
578269
NPQH-LL-G38-Q10-P10
G3/8
8.500
10.000
16.000
20.000
26.000
42.500
7.000
2.500
16.000
0.0508
4052568059729
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D