magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQH-DK - 원터치 피팅
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQH
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqh/npqh_dk.prj},{NB=578375 NPQH-DK-G18-Q6-P10},{TNR=578375},{TYP=NPQH-DK-G18-Q6-P10},{INFO=},{D1=G1/8},{NENN=4.000},{D2=6.000},{D5=13.000},{D6=12.000},{L1=19.500},{L2=5.000},{SW=4.000},{T=15.800},{D1N=9.728},{CNSMASSEXACT=0.0091},{L3=7.500},{W=60.000},{GTIN=4052568060787},{EOLDATE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
공압 포트
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
578370 NPQH-DK-M5-Q4-P10
578370
NPQH-DK-M5-Q4-P10
M5
2.500
4.000
8.000
9.000
19.000
4.000
2.500
13.000
0.0045
4052568060732
578372 NPQH-DK-M7-Q4-P10
578372
NPQH-DK-M7-Q4-P10
M7
3.000
4.000
9.000
9.000
20.000
5.000
3.000
13.000
0.0051
4052568060756
578374 NPQH-DK-G18-Q4-P10
578374
NPQH-DK-G18-Q4-P10
G1/8
3.000
4.000
13.000
9.000
16.500
5.000
3.000
13.000
0.0062
4052568060770
578371 NPQH-DK-M5-Q6-P10
578371
NPQH-DK-M5-Q6-P10
M5
2.500
6.000
8.000
12.000
22.000
4.000
2.500
15.800
0.0088
4052568060749
578373 NPQH-DK-M7-Q6-P10
578373
NPQH-DK-M7-Q6-P10
M7
3.000
6.000
9.000
12.000
23.000
5.000
3.000
15.800
0.0097
4052568060763
578375 NPQH-DK-G18-Q6-P10
578375
NPQH-DK-G18-Q6-P10
G1/8
4.000
6.000
13.000
12.000
19.500
5.000
4.000
15.800
0.0091
4052568060787
578376 NPQH-DK-G18-Q8-P10
578376
NPQH-DK-G18-Q8-P10
G1/8
6.000
8.000
13.000
14.000
23.500
5.000
6.000
16.000
0.0128
4052568060794
578377 NPQH-DK-G14-Q8-P10
578377
NPQH-DK-G14-Q8-P10
G1/4
6.000
8.000
16.000
14.000
21.500
6.500
6.000
16.000
0.0144
4052568060800
578378 NPQH-DK-G14-Q10-P1...
578378
NPQH-DK-G14-Q10-P10
G1/4
8.200
10.000
16.000
16.000
27.500
6.500
8.000
18.300
0.0186
4052568060817
578379 NPQH-DK-G38-Q12-P1...
578379
NPQH-DK-G38-Q12-P10
G3/8
10.200
12.000
20.000
18.000
28.500
7.000
10.000
19.500
0.0282
4052568060824
8114987 NPQH-DK-M5-Q6-P10
8114987
NPQH-DK-M5-Q6-P10
M5
2.500
6.000
8.000
9.900
22.500
4.000
2.500
15.900
0.0000
4052568607258
8114986 NPQH-DK-M7-Q6-P10
8114986
NPQH-DK-M7-Q6-P10
M7
3.000
6.000
9.000
9.900
23.500
5.000
3.000
15.900
0.0000
4052568607241
8114985 NPQH-DK-G18-Q10-P...
8114985
NPQH-DK-G18-Q10-P10
G1/8
6.000
10.000
13.000
16.000
26.000
5.000
6.000
18.300
0.0000
4052568607234
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D