magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQE-L-S - 원터치 L-콘넥터
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQE
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqe/npqe_l_q_s.prj},{NB=8113196 NPQE-L-Q6-S6-P10---(high)},{TNR=8113196},{TYP=NPQE-L-Q6-S6-P10},{LODLEVEL=high},{D1=6.000},{D2=6.000},{D5=10.700},{L1=27.000},{L2=17.100},{V1=1},{V2=1},{V3=1},{L01=13.300},{L02=0.900},{L03=1.500},{L04=7.500},{L05=8.000},{L06=1.720},{D01=8.000},{D02=10.200},{D03=6.950},{D04=11.800},{D05=7.140},{D06=6.200},{C1=0.200},{H01=21.000},{R1=0.000},{R2=0.000},{R3=0.500},{R4=0.400},{R5=3.000},{B01=1.000},{B02=9.800},{R6=5.000},{D07=4.000},{L07=4.300},{R7=0.400},{C2=0.400},{CNSMASSEXACT=0.00243},{GTIN=4052568465247}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8113192 NPQE-L-Q3-S3-P10
8113192
NPQE-L-Q3-S3-P10
3.000
3.000
6.200
22.500
11.300
0.00073
4052568465209
8113193 NPQE-L-Q3-S4-P10
8113193
NPQE-L-Q3-S4-P10
3.000
4.000
6.200
25.000
11.300
0.00093
4052568465216
8113194 NPQE-L-Q4-S4-P10
8113194
NPQE-L-Q4-S4-P10
4.000
4.000
8.100
25.000
14.900
0.00141
4052568465223
8113195 NPQE-L-Q4-S6-P10
8113195
NPQE-L-Q4-S6-P10
4.000
6.000
8.100
29.500
14.900
0.00188
4052568465230
8113196 NPQE-L-Q6-S6-P10
8113196
NPQE-L-Q6-S6-P10
6.000
6.000
10.700
27.000
17.100
0.00243
4052568465247
8113197 NPQE-L-Q6-S8-P10
8113197
NPQE-L-Q6-S8-P10
6.000
8.000
12.500
30.500
20.100
0.00367
4052568465254
8113198 NPQE-L-Q8-S8-P10
8113198
NPQE-L-Q8-S8-P10
8.000
8.000
14.000
30.500
22.500
0.00471
4052568465261
8113199 NPQE-L-Q8-S10-P10
8113199
NPQE-L-Q8-S10-P10
8.000
10.000
14.000
33.500
22.500
0.00516
4052568465278
8113200 NPQE-L-Q10-S10-P1...
8113200
NPQE-L-Q10-S10-P10
10.000
10.000
18.000
34.500
27.000
0.00857
4052568465285
8113201 NPQE-L-Q10-S12-P1...
8113201
NPQE-L-Q10-S12-P10
10.000
12.000
18.000
39.000
27.000
0.00884
4052568465292
8113202 NPQE-L-Q12-S12-P1...
8113202
NPQE-L-Q12-S12-P10
12.000
12.000
20.600
39.200
28.500
0.01204
4052568465308
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D