카탈로그: Motovario
생성됨: 14.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Motovario
NMRVP/IHW - Worm gear reducer with pre-stage
Motovario
Gear motors and gear units
Worm geared motors and gear units
Powered by
CAD모델 선택
{motovario/motoriduttori_e_riduttori/vite_senza_fine/nmrv_ihw_asmtab.prj},{NB=NMRVP/IHW 040-090 23.29 (3.11x7.5) 35 NO NO - - NO - - - NO},{HW=40},{GRNUM=90},{GR=040-090},{RAP=23.29 (3.11x7.5)},{ACU=Ø35},{ACUX='Ø35','Ø38','Ø40','Ø1.375in'},{VB=No},{TFU=0},{TFUX=0,'No',2,'FA',3,'FB',4,'FC',5,'FD'},{PFU=0},{AL=0},{PAL=0},{BR=0},{PBR=0},{PBX1=1,'1',2,'2',5,'5',6,'6',7,'7',8,'8'},{CAP=0},{VBX='No','VS24x50','VS0.875inx2.36in'},{PPATH=nmrv_ihw_asmtpl.prj},{B=40},{B1=6},{D1=19},{F1=M6},{G1=140},{G2=204.5},{I=90},{I2=42},{T=45},{T1=21.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
GR
Size
ⁿ/ₐ
ENTRNRV
Input shaft (d*l)
ⁿ/ₐ
DFU
Output flange dimension (d)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
D
H8
[mm]
D1
j6
[mm]
F1
ⁿ/ₐ
G1
[mm]
G2
[mm]
I
[mm]
I2
[mm]
T
[mm]
T1
ⁿ/ₐ
NMRVP/IHW 040-090 23.29 (...
040-090
19x40
-
40
6
35
19
M6
140
204.5
90
42
45
21.5
NMRVP/IHW 040-110 23.29 (...
040-110
24x50
-
50
8
42
24
M8
155
227.5
110
42
50
27
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D