NKXRZ - 스러스트니들롤러베어링/스러스트베어링
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/nkxrz.prj},{NB=NKXRZ20},{RFS=k5},{RFH=K6},{MAT=52100 Bearing Steel Equivalent},{AC=Cover},{DD=20},{D=37},{B=20},{L=30},{T=11},{RR=0.6},{RR1=0.3},{DD1=25},{D1=43.2},{LL=9.5},{AA=37.7},{CR=18.8},{COR=30.5},{CA=33.5},{CPA=76},{DS=39},{D2=22},{R=0.6},{R1=0.3},{MASS=152.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
AC
부속부품
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
RR
r (min.)
[mm]
RR1
r1 (min.)
[mm]
DD1
d1
[mm]
D1
[mm]
LL
l
[mm]
AA
a
[mm]
CR
기본동정격하중 Cr
[kN]
COR
기본정정격하중 Cor
[kN]
CA
액시얼 기본동 정격하중 Ca
[kN]
CPA
기본정정격하중 Cpa
[kN]
DS
부착관계치수 Ds (최소)
[mm]
D2
부착관계치수 Ds (최소)
[mm]
R
부착관계치수 R (최대)
[mm]
R1
부착관계치수 R1 (최대)
[mm]
MASS
질량 (참고)
[g]
NKXRZ12
NKXRZ12
SUJ2상당
커버
12
24
16
23
9
0.3
0.3
15
29.2
6.5
23.7
10.7
12.7
14.4
28.5
25
14
0.3
0.3
52.6
NKXRZ14
NKXRZ14
SUJ2상당
커버
14
26
17
25
9
0.3
0.3
17
31.2
8.0
25.7
11.9
15
15.9
33.5
27
16
0.3
0.3
62.5
NKXRZ17
NKXRZ17
SUJ2상당
커버
17
30
20
30
10
0.3
0.3
20
36.2
10.5
30.7
16.4
23.8
24.9
53
32
19
0.3
0.3
97.5
NKXRZ20
NKXRZ20
SUJ2상당
커버
20
37
20
30
11
0.6
0.3
25
43.2
9.5
37.7
18.8
30.5
33.5
76
39
22
0.6
0.3
152.5
NKXRZ25
NKXRZ25
SUJ2상당
커버
25
42
20
30
11
0.6
0.3
30
48.2
9.5
42.7
22.6
36
35.5
86
44
27
0.6
0.3
173.8
NKXRZ30
NKXRZ30
SUJ2상당
커버
30
47
20
30
12
0.6
0.3
35
53.2
9.0
47.7
24.3
41.5
39
101
49
32
0.6
0.3
204.0
NKXRZ35
NKXRZ35
SUJ2상당
커버
35
52
20
32
13
0.6
0.3
40
61.2
10.0
55.7
26
47
56
148
56
37
0.6
0.3
258.2
NKXRZ40
NKXRZ40
SUJ2상당
커버
40
58
20
32
14
0.6
0.3
45
66.5
9.0
60.6
27.5
53
59
163
61
42
0.6
0.3
310.8
NKXRZ45
NKXRZ45
SUJ2상당
커버
45
62
25
35
14
0.6
0.6
50
71.5
10.0
65.5
38
74
61
177
66
48
0.6
0.6
358.8
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D