NK100B/NK100C - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.100
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_100/un_finished_sprocket_steel/b_type/nk100b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA100B29D27117005600_K-_0-N/AN/A_(H 75600 N/A 00 0 N/A N/A)},{TYPE=NK100B},{TYPEX=100B},{TYP=B},{NOT=29},{NOTX=29.000},{DP=293.66},{DO=311},{MATC=},{SD=27.0},{SDMIN=27.000},{SDMAX=80.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=117.0},{BDL=0.0},{BDR=0.0},{BDMAX=117.000},{BL=56.0},{BLL=0},{BLR=0},{BLMAX=56.000},{AA=10},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{THPL=N/A},{M=N/A},{ML=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{A2=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
KEYAV
键槽公差(宽度)
[mm]
KEYAV2
键槽公差(高度)
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_NK100B9D21
NK100B
9
92.84
106
73.79
72.38
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
55.0
11.5
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100B10D21
NK100B
10
102.74
117
83.69
83.69
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100B11D21
NK100B
11
112.70
127
93.65
92.50
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100B12D21
NK100B
12
122.67
138
103.62
103.62
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100B13D21
NK100B
13
132.67
148
113.62
112.65
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100B14D21
NK100B
14
142.68
158
123.63
123.63
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100B15D21
NK100B
15
152.71
168
133.66
132.82
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100B16D21
NK100B
16
162.74
179
143.69
143.69
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100B17D21
NK100B
17
172.79
189
153.74
153.00
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100B18D21
NK100B
18
182.84
199
163.79
163.79
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100B19D21
NK100B
19
192.90
209
173.85
173.19
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100B20D21
NK100B
20
202.96
220
183.91
183.91
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100B21D21
NK100B
21
213.03
230
193.98
193.38
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100B22D27
NK100B
22
223.10
240
204.05
204.05
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100B23D27
NK100B
23
233.17
250
214.12
213.58
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100B24D27
NK100B
24
243.25
260
224.20
224.20
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100B25D27
NK100B
25
253.32
270
234.27
233.77
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100B26D27
NK100B
26
263.40
281
244.35
244.35
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100B27D27
NK100B
27
273.49
291
254.44
253.98
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100B28D27
NK100B
28
283.57
301
264.52
264.52
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100B29D27
NK100B
29
293.66
311
274.61
274.18
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100B30D27
NK100B
30
303.75
321
284.70
284.70
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100B32D27
NK100B
32
323.92
341
304.87
304.87
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100B33D27
NK100B
33
334.01
352
314.96
314.58
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100B34D27
NK100B
34
344.11
362
325.06
325.06
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D