NK100B/NK100C - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.100
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_100/un_finished_sprocket_steel/b_type/nk100b.prj},{NB=100B29_()},{TYPE=NK100B},{TYPEX=100B},{NOT=29},{NOTX=29.000},{DP=293.66},{DO=311},{MATC=},{SD=26},{SURFT=},{BD=117},{BL=56},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
NK100B9
NK100B
9
92.84
106
73.79
72.38
17.6
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK100B10
NK100B
10
102.74
117
83.69
83.69
17.6
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK100B11
NK100B
11
112.70
127
93.65
92.50
17.6
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK100B12
NK100B
12
122.67
138
103.62
103.62
17.6
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK100B13
NK100B
13
132.67
148
113.62
112.65
17.6
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK100B14
NK100B
14
142.68
158
123.63
123.63
17.6
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK100B15
NK100B
15
152.71
168
133.66
132.82
17.6
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK100B16
NK100B
16
162.74
179
143.69
143.69
17.6
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK100B17
NK100B
17
172.79
189
153.74
153.00
17.6
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK100B18
NK100B
18
182.84
199
163.79
163.79
17.6
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK100B19
NK100B
19
192.90
209
173.85
173.19
17.6
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK100B20
NK100B
20
202.96
220
183.91
183.91
17.6
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK100B21
NK100B
21
213.03
230
193.98
193.38
17.6
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK100B22
NK100B
22
223.10
240
204.05
204.05
17.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK100B23
NK100B
23
233.17
250
214.12
213.58
17.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK100B24
NK100B
24
243.25
260
224.20
224.20
17.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK100B25
NK100B
25
253.32
270
234.27
233.77
17.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK100B26
NK100B
26
263.40
281
244.35
244.35
17.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK100B27
NK100B
27
273.49
291
254.44
253.98
17.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK100B28
NK100B
28
283.57
301
264.52
264.52
17.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK100B29
NK100B
29
293.66
311
274.61
274.18
17.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK100B30
NK100B
30
303.75
321
284.70
284.70
17.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK100B32
NK100B
32
323.92
341
304.87
304.87
17.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK100B33
NK100B
33
334.01
352
314.96
314.58
17.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK100B34
NK100B
34
344.11
362
325.06
325.06
17.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D