NJUT, NJUTS - 关节接头 - 快速装拆型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/njut_asmtab.prj},{NB=NJUT6},{MATB=1},{MATSP=304 Stainless Steel},{M=6},{MP=M6x1.0},{PITCH=1.00},{D=6.8},{X=9.0},{A11=19.0},{R11=17.0},{R1=8.0},{D2=6.5},{A1=14.0},{B1=7},{Y=4},{L2=28},{L3=18},{H=6},{F=4},{G=5},{S=6},{R=6.5},{C=1.5},{PPATH=njut/njut_asmtpl.prj},{RAD=17.0000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATSP
弹簧销材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
M x孔距
ⁿ/ₐ
D
D ±0.2
[mm]
B
B ±0.1
[mm]
U
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
X
[mm]
D2
D1 -0.03/-0.07
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
Y
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
NJUT4
NJUT4
SUS304
铬酸盐光泽处理
4
M4x0.7
4.2
4.3
6
21
16.0
13.0
11
8.5
8.0
4.0
9.5
5
3
18
13
4
3
3
6
4.5
1.0
NJUT5
NJUT5
SUS304
铬酸盐光泽处理
5
M5x0.8
6.8
5.3
12
31
24.0
22.0
16
12.5
9.0
6.5
14.0
7
4
28
18
6
4
5
6
6.5
1.5
NJUT6
NJUT6
SUS304
铬酸盐光泽处理
6
M6x1.0
6.8
6.8
12
31
24.0
22.0
16
12.5
9.0
6.5
14.0
7
4
28
18
6
4
5
6
6.5
1.5
NJUT8
NJUT8
SUS304
铬酸盐光泽处理
8
M8x1.25
10.5
8.3
20
52
42.0
38.0
26
21.0
14.0
10.0
20.0
10
6
48
28
8
4
6
10
11.0
2.0
NJUT10
NJUT10
SUS304
铬酸盐光泽处理
10
M10x1.25
10.5
10.3
20
52
42.0
38.0
26
21.0
14.0
10.0
20.0
10
6
48
28
8
4
6
10
11.0
2.0
NJUT14
NJUT14
SUS304
铬酸盐光泽处理
14
M14x1.5
18.3
18.3
25
68
52.5
51.5
35
28.0
16.5
18.0
25.0
12
6
63
37
10
5
10
12
14.0
2.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D