目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
NH fuse-switch disconnectors, size 2 (3-pole) - RiLine NH fuse elements
Rittal
配电组件
RiLine60
母线系统 RiLine
RiLine NH fuse elements
用于安装板安装
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/riline_nh/montageplattenaufbau/nh_gr_02_asmtab.prj},{NB=9344.210},{BEST=9344.210},{INFO=PDF Katalog},{B=210},{H=298},{BEZ1=NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 2},{BEZ2=400A, 3polig, Schraube M10},{VE=1 St.},{VERS=2},{PPATH=../../../nh_trenner_leiste/assemblies/nh_gr_02_asmtpl.prj},{INFOPAGE=hb33_s302},{CNSECLASS51=27-37-14-02},{CNSECLASS70=27-37-14-01},{CNSECLASS80=27-37-14-01},{CNSETIM40=EC001040},{STATUSPIM=},{EOLDATE=},{GEW=3.100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
型号 SV
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
VE
包装 (件)
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
9344.200
9344.200
210
298
NH fuse-switch disconnect...
400A, 3-pole, box termina...
1
27-37-14-02
27-37-14-01
27-37-14-01
EC001040
9344.210
9344.210
210
298
NH fuse-switch disconnect...
400A, 3-pole, screw M10
1
27-37-14-02
27-37-14-01
27-37-14-01
EC001040
3.100
9344.230
9344.230
210
298
NH fuse-switch disconnect...
400A, 3-pole, electronic ...
1
27-37-14-02
27-37-14-01
27-37-14-01
EC001040
3.180
9344.250
9344.250
210
298
NH fuse-switch disconnect...
400A, 3-pole, electromech...
1
27-37-14-02
27-37-14-01
27-37-14-01
EC001040
4.040
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D