magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NEBS-KS - 연결 케이블
Festo
제품 (A - Z)
N
NEBS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/nebs/nebs_ks_asmtab.prj},{NB=8030962 NEBS-M12G5-ES-5-LE5},{TNR=8030962},{TYP=NEBS-M12G5-ES-5-LE5},{VERS=2.000},{VERS2=1.000},{D1=5.250},{D2=M12},{D3=14.800},{L1=5000.000},{L2=45.200},{L3=0.000},{DKABEL=5.900},{PPATH=assemblies/nebs_ks_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.276},{GTIN=4052568281069}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
3058614 NEBS-M12G12-KS-5-...
3058614
NEBS-M12G12-KS-5-LE12
8.500
M12
14.800
5000.000
45.200
0.000
0.492
4052568268732
2912452 NEBS-M12G12-KS-10...
2912452
NEBS-M12G12-KS-10-LE12
8.500
M12
14.800
10000.000
45.200
0.000
0.945
4052568267735
8030962 NEBS-M12G5-ES-5-L...
8030962
NEBS-M12G5-ES-5-LE5
5.250
M12
14.800
5000.000
45.200
0.000
0.276
4052568281069
8030963 NEBS-M12G5-ES-10-...
8030963
NEBS-M12G5-ES-10-LE5
5.250
M12
14.800
10000.000
45.200
0.000
0.528
4052568281076
8097576 NEBS-M12G5-ES-15-...
8097576
NEBS-M12G5-ES-15-LE5
5.250
M12
14.800
15000.000
45.200
0.000
0.828
4052568452001
3056124 NEBS-M12G12-KS-0....
3056124
NEBS-M12G12-KS-0.5-SM12G1...
8.500
M12
14.800
500.000
45.200
45.200
0.087
4052568268718
3058527 NEBS-M12G12-KS-2-...
3058527
NEBS-M12G12-KS-2-SM12G12
8.500
M12
14.800
2000.000
45.200
45.200
0.223
4052568268725
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D