카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.051.00.00000...2 - Gasdruckfeder, kleine Abmessung
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_051_00_asmtab.prj},{NB=NC.051.00.00025.019.2(0,-,25)},{CNSORDERNO=NC.051.00.00025.019.2},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.051.00},{AZOLGASARTNO=AFB 25 019 V2},{NITROCYLARTNO=NC.051.00.00025.019.2},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=19.0},{FL=-},{CR=1.6230},{IF=25},{IIF=25},{HUB=0},{B=12},{Q=3},{L=61.0},{AK=6},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.04},{V=0.001},{FD=20},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=MINI},{SERIEN=AFB},{INFO=PDF Datenblatt},{VTEMP=0.00140},{IIFALG=25},{PPATH=assemblies/nc_051_00_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.051.00.00000.007.2
NC.051.00.00000.007.2
MSP
NC.051.00
7.0
1.4516
50
12
56
3
49.0
6
1.6
0.03
0.001
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
0.00064
NC.051.00.00000.010.2
NC.051.00.00000.010.2
MSP
NC.051.00
10.0
1.5195
50
12
62
3
52.0
6
1.6
0.03
0.001
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
0.00083
NC.051.00.00000.012,7.2
NC.051.00.00000.012,7.2
MSP
NC.051.00
12.7
1.5613
50
12
67.4
3
54.7
6
1.6
0.03
0.001
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
0.00100
NC.051.00.00000.015.2
NC.051.00.00000.015.2
MSP
NC.051.00
15.0
1.5882
50
12
72
3
57.0
6
1.6
0.04
0.001
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
0.00115
NC.051.00.00000.019.2
NC.051.00.00000.019.2
MSP
NC.051.00
19.0
1.6230
50
12
80
3
61.0
6
1.6
0.04
0.001
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
0.00140
NC.051.00.00000.025.2
NC.051.00.00000.025.2
MSP
NC.051.00
25.0
1.6579
50
12
92
3
67.0
6
1.6
0.04
0.002
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
0.00178
NC.051.00.00000.038.2
NC.051.00.00000.038.2
MSP
NC.051.00
38.0
1.7005
50
12
118
3
80.0
6
1.6
0.05
0.003
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
0.00261
NC.051.00.00000.050.2
NC.051.00.00000.050.2
MSP
NC.051.00
50.0
1.7220
50
12
142
3
92.0
6
1.6
0.06
0.003
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
0.00337
NC.051.00.00000.063,5.2
NC.051.00.00000.063,5.2
MSP
NC.051.00
63.5
1.7373
50
12
172
3
108.5
6
1.6
0.06
0.004
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
0.00423
NC.051.00.00000.075.2
NC.051.00.00000.075.2
MSP
NC.051.00
75.0
1.7463
50
12
195
3
120.0
6
1.6
0.07
0.005
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
0.00496
NC.051.00.00000.080.2
NC.051.00.00000.080.2
MSP
NC.051.00
80.0
1.7494
50
12
205
3
125.0
6
1.6
0.07
0.005
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
0.00528
NC.051.00.00013.007.2
NC.051.00.00013.007.2
MSP
NC.051.00
7.0
1.4516
13
12
56
3
49.0
6
1.6
0.03
0.001
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
0.00064
NC.051.00.00013.010.2
NC.051.00.00013.010.2
MSP
NC.051.00
10.0
1.5195
13
12
62
3
52.0
6
1.6
0.03
0.001
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
0.00083
NC.051.00.00013.012,7.2
NC.051.00.00013.012,7.2
MSP
NC.051.00
12.7
1.5613
13
12
67.4
3
54.7
6
1.6
0.03
0.001
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
0.00100
NC.051.00.00013.015.2
NC.051.00.00013.015.2
MSP
NC.051.00
15.0
1.5882
13
12
72
3
57.0
6
1.6
0.04
0.001
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
0.00115
NC.051.00.00013.019.2
NC.051.00.00013.019.2
MSP
NC.051.00
19.0
1.6230
13
12
80
3
61.0
6
1.6
0.04
0.001
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
0.00140
NC.051.00.00013.025.2
NC.051.00.00013.025.2
MSP
NC.051.00
25.0
1.6579
13
12
92
3
67.0
6
1.6
0.04
0.002
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
0.00178
NC.051.00.00013.038.2
NC.051.00.00013.038.2
MSP
NC.051.00
38.0
1.7005
13
12
118
3
80.0
6
1.6
0.05
0.003
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
0.00261
NC.051.00.00013.050.2
NC.051.00.00013.050.2
MSP
NC.051.00
50.0
1.7220
13
12
142
3
92.0
6
1.6
0.06
0.003
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
0.00337
NC.051.00.00013.063,5.2
NC.051.00.00013.063,5.2
MSP
NC.051.00
63.5
1.7373
13
12
172
3
108.5
6
1.6
0.06
0.004
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
0.00423
NC.051.00.00013.075.2
NC.051.00.00013.075.2
MSP
NC.051.00
75.0
1.7463
13
12
195
3
120.0
6
1.6
0.07
0.005
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
0.00496
NC.051.00.00013.080.2
NC.051.00.00013.080.2
MSP
NC.051.00
80.0
1.7494
13
12
205
3
125.0
6
1.6
0.07
0.005
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
0.00528
NC.051.00.00025.007.2
NC.051.00.00025.007.2
MSP
NC.051.00
7.0
1.4516
25
12
56
3
49.0
6
1.6
0.03
0.001
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
0.00064
NC.051.00.00025.010.2
NC.051.00.00025.010.2
MSP
NC.051.00
10.0
1.5195
25
12
62
3
52.0
6
1.6
0.03
0.001
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
0.00083
NC.051.00.00025.012,7.2
NC.051.00.00025.012,7.2
MSP
NC.051.00
12.7
1.5613
25
12
67.4
3
54.7
6
1.6
0.03
0.001
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
0.00100
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D