magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NAV - 매니폴드 서브-베이스
Festo
제품 (A - Z)
N
NAV
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/nav/nav_asmtab.prj},{NB=11305 NAV-3/8-2C-ISO},{TNR=11305},{TYP=NAV-3/8-2C-ISO},{VERS=2.000},{B1=56.000},{B2=26.000},{B3=55.000},{B4=50.000},{B5=13.000},{B6=6.000},{B7=5.000},{B8=6.000},{B9=27.000},{D1=G3/8},{D1P=16.662},{KDRD1=14.950},{D2=G1/2},{D2P=20.955},{KDRD2=18.631},{D3=G1/8},{D3P=9.728},{KDRD3=8.566},{D4=11.000},{D5=6.600},{D6=9.000},{H1=85.000},{H2=47.000},{H3=45.000},{H4=60.000},{H5=15.000},{H6=40.000},{H7=5.000},{L1=135.000},{L2=115.000},{L3=96.000},{L4=35.000},{L5=30.000},{L6=15.000},{L7=14.000},{T1=6.800},{D933D=6.000},{D933L=25.000},{D125=6.400},{CNSMASSEXACT=0.400},{GTIN=4052568009090}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
나사산
ⁿ/ₐ
D3
나사산
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
T1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
10173 NAV-1/4-1C-ISO
10173
NAV-1/4-1C-ISO
43.000
22.000
42.000
40.000
11.000
7.500
1.500
4.000
21.600
G1/4
G3/8
G1/8
10.000
5.500
7.000
81.000
46.000
44.000
50.500
12.500
37.000
5.000
110.000
95.000
80.000
28.000
26.000
11.000
11.000
5.700
0.240
4052568002121
11305 NAV-3/8-2C-ISO
11305
NAV-3/8-2C-ISO
56.000
26.000
55.000
50.000
13.000
6.000
5.000
6.000
27.000
G3/8
G1/2
G1/8
11.000
6.600
9.000
85.000
47.000
45.000
60.000
15.000
40.000
5.000
135.000
115.000
96.000
35.000
30.000
15.000
14.000
6.800
0.400
4052568009090
10175 NAV-1/2-3C-ISO
10175
NAV-1/2-3C-ISO
71.000
30.000
70.000
70.000
15.000
8.000
6.000
6.000
35.500
G1/2
G1
G1/8
15.000
9.000
12.000
99.000
56.000
54.000
66.000
17.500
45.000
5.000
190.000
168.000
120.000
52.000
38.000
19.000
19.000
9.000
0.700
4052568008994
11139 NAV-3/4-4C-ISO
11139
NAV-3/4-4C-ISO
82.000
30.000
80.000
80.000
15.000
9.000
8.000
0.000
0.000
G3/4
G1
G1/8
15.000
9.000
12.000
120.000
58.000
55.000
0.000
0.000
65.000
5.000
215.000
184.000
0.000
56.000
52.000
0.000
0.000
9.000
1.400
4052568111854
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D