目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
NAS2 - 壓板氣缸
君帆
空壓產品
空壓執行元件
壓板氣缸(AS系列)
NAS2 直線壓板氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/nas_as_series/nas2/nas2_asmtab.prj},{NB=NAS2-SD-S-L-32X15(0)},{MODEL=NAS2},{TYPE=SD},{PPT=S},{AD=L},{BORE=32},{AA=},{STROKE=15},{POS=0},{PPATH=assemblies/nas2_asmtpl.prj},{E1=M8x1.25},{E2=8},{F=8},{G1=50},{G2=140},{H=9},{DCC=CN,TW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
氣缸系列
ⁿ/ₐ
BORE
內徑
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
F
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
[mm]
N
[mm]
T1X2PCS
[mm]
T2
[mm]
NAS2-SD-S-L-25X13
NAS2
25
89
105.9
-
65
23
15.9
-
M6x1.0
-
6
35
-
-
35
38
30
4.6
M5x0.8
8
16.5
39.5
-
-
-
NAS2-SD-S-L-32X15
NAS2
32
108
128.0
127
78
28
19
19
M8x1.25
8
8
50
140
9
46
50
40
5.6
G1/8
11.5
19
45
-
-
-
NAS2-SD-S-L-40X15
NAS2
40
108
128.0
127
78
28
19
19
M8x1.25
8
8
55
140
9
55
60
48
6.8
G1/8
14
19
45
-
-
-
NAS2-SD-S-L-50X17
NAS2
50
124
150.4
146.2
90
31
25.4
22.2
M10x1.5
8
10
60
160
10
65
70
57
6.8
G1/8
17
21
54
-
-
-
NAS2-SD-S-L-63X17
NAS2
63
124
150.4
146.2
90
31
25.4
22.2
M10x1.5
8
10
70
160
10
78
83
67
9
G1/8
20
21
54
-
-
-
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D