카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N61 - Tool for punches N61
Intercom
Punches dies
Tool for punches
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/punzoni_matrici/punzoni_di_precisione/frese_per_sede_punzioni.prj},{NB=N61.3.0750.071},{TYPE=N61},{D1=>=7.5},{D2=11.5},{D3=10.0},{R=12.0},{L3=12},{D1X=7.5},{D1Y=0750}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
R
[mm]
L3
[mm]
N61.3.0200.071
N61.3.0200.071
N61
>=2.0
3.3
3.3
3.5
5
N61.3.0210.071
N61.3.0210.071
N61
>=2.1
3.5
3.5
3.5
5
N61.3.0230.071
N61.3.0230.071
N61
>=2.3
3.8
3.8
5.0
5
N61.3.0260.071
N61.3.0260.071
N61
>=2.6
4.3
4.3
6.5
7
N61.3.0300.071
N61.3.0300.071
N61
>=3.0
4.9
4.9
6.5
7
N61.3.0350.071
N61.3.0350.071
N61
>=3.5
5.4
5.4
8.0
7
N61.3.0400.071
N61.3.0400.071
N61
>=4.0
5.9
5.9
8.0
8
N61.3.0450.071
N61.3.0450.071
N61
>=4.5
6.4
6.4
8.0
8
N61.3.0500.071
N61.3.0500.071
N61
>=5.0
7.4
7.4
10.0
10
N61.3.0550.071
N61.3.0550.071
N61
>=5.5
8.5
8.5
10.0
10
N61.3.0600.071
N61.3.0600.071
N61
>=6.0
9.5
9.5
10.0
10
N61.3.0650.071
N61.3.0650.071
N61
>=6.5
10.5
10.5
12.0
12
N61.3.0750.071
N61.3.0750.071
N61
>=7.5
11.5
10.0
12.0
12
N61.3.0850.071
N61.3.0850.071
N61
>=8.5
13.5
10.0
15.0
12
N61.3.0950.071
N61.3.0950.071
N61
>=9.5
14.5
10.0
15.0
12
N61.3.1050.071
N61.3.1050.071
N61
>=10.5
15.5
10.0
15.0
15
N61.3.1150.071
N61.3.1150.071
N61
>=11.5
16.5
10.0
15.0
15
N61.3.1250.071
N61.3.1250.071
N61
>=12.5
17.5
10.0
15.0
15
N61.3.1350.071
N61.3.1350.071
N61
>=13.5
18.5
10.0
15.0
15
N61.3.1450.071
N61.3.1450.071
N61
>=14.5
19.5
10.0
15.0
15
N61.3.1550.071
N61.3.1550.071
N61
>=15.5
20.5
10.0
15.0
15
N61.3.1650.071
N61.3.1650.071
N61
>=16.5
21.5
16.0
15.0
15
N61.3.1750.071
N61.3.1750.071
N61
>=17.5
22.5
16.0
15.0
15
N61.3.1850.071
N61.3.1850.071
N61
>=18.5
23.5
16.0
15.0
15
N61.3.1950.071
N61.3.1950.071
N61
>=19.5
25.5
16.0
15.0
15
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D