카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N260 - HSS ejector pins N260
Intercom
Punches dies
HSS ejector pins N260
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/punzoni_matrici/estrattori_temprati/estrattori_temprati.prj},{NB=26030270100},{CATNR=N260-027},{P=2.70},{H=6},{T=4},{L=100},{LX=100,150,200},{T1=4},{MAT=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
CATNR
Cat. No.
ⁿ/ₐ
P
[mm]
H
[mm]
T
ⁿ/ₐ
L
[mm]
26030020050
26030020050
N260-002
0.20
2
4
50
26030030050
26030030050
N260-003
0.30
2
4
50
26030040050
26030040050
N260-004
0.40
2
4
50
26030050100
26030050100
N260-005
0.50
3
4
100
26030060100
26030060100
N260-006
0.60
3
4
100
26030060150
26030060150
N260-006
0.60
3
4
150
26030070100
26030070100
N260-007
0.70
3
4
100
26030070150
26030070150
N260-007
0.70
3
4
150
26030080100
26030080100
N260-008
0.80
3
4
100
26030080150
26030080150
N260-008
0.80
3
4
150
26030090100
26030090100
N260-009
0.90
3
4
100
26030090150
26030090150
N260-009
0.90
3
4
150
26030100100
26030100100
N260-010
1.00
3
4
100
26030100150
26030100150
N260-010
1.00
3
4
150
26030110100
26030110100
N260-011
1.10
3
4
100
26030110150
26030110150
N260-011
1.10
3
4
150
26030120100
26030120100
N260-012
1.20
3
4
100
26030120150
26030120150
N260-012
1.20
3
4
150
26030130100
26030130100
N260-013
1.30
3
4
100
26030130150
26030130150
N260-013
1.30
3
4
150
26030140100
26030140100
N260-014
1.40
3
4
100
26030140150
26030140150
N260-014
1.40
3
4
150
26030150100
26030150100
N260-015
1.50
3
4
100
26030150150
26030150150
N260-015
1.50
3
4
150
26030150200
26030150200
N260-015
1.50
3
4
200
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D