카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N10 - Die bushes according to DIN 179 / ISO 4247 N10
Intercom
Punches dies
Die bushes according to DIN 179 / ISO 4247
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/punzoni_matrici/bussole_di_guida/bussole_di_guida_n10.prj},{NB=10.6.3330.025},{TYPE=N10},{D1=33.3},{D2=48},{R=8.0},{Z=0.020},{PROG=0.1},{MODELLOX=1,'Corta',2,'Lunga',3,'Extra'},{MODELLOVIS=Corta}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
Z
[mm]
PROG
Progr.
[mm]
10.6.0100.006
10.6.0100.006
N10
1.0
3
6
1.2
0.005
0.1
10.6.0100.009
10.6.0100.009
N10
1.0
3
9
1.2
0.005
0.1
10.6.0110.006
10.6.0110.006
N10
1.1
4
6
1.2
0.005
0.1
10.6.0110.009
10.6.0110.009
N10
1.1
4
9
1.2
0.005
0.1
10.6.0120.006
10.6.0120.006
N10
1.2
4
6
1.2
0.005
0.1
10.6.0120.009
10.6.0120.009
N10
1.2
4
9
1.2
0.005
0.1
10.6.0130.006
10.6.0130.006
N10
1.3
4
6
1.2
0.005
0.1
10.6.0130.009
10.6.0130.009
N10
1.3
4
9
1.2
0.005
0.1
10.6.0140.006
10.6.0140.006
N10
1.4
4
6
1.2
0.005
0.1
10.6.0140.009
10.6.0140.009
N10
1.4
4
9
1.2
0.005
0.1
10.6.0150.006
10.6.0150.006
N10
1.5
4
6
1.2
0.005
0.1
10.6.0150.009
10.6.0150.009
N10
1.5
4
9
1.2
0.005
0.1
10.6.0160.006
10.6.0160.006
N10
1.6
4
6
1.2
0.005
0.1
10.6.0160.009
10.6.0160.009
N10
1.6
4
9
1.2
0.005
0.1
10.6.0170.006
10.6.0170.006
N10
1.7
4
6
1.2
0.005
0.1
10.6.0170.009
10.6.0170.009
N10
1.7
4
9
1.2
0.005
0.1
10.6.0180.006
10.6.0180.006
N10
1.8
4
6
1.2
0.005
0.1
10.6.0180.009
10.6.0180.009
N10
1.8
4
9
1.2
0.005
0.1
10.6.0190.006
10.6.0190.006
N10
1.9
5
6
1.2
0.005
0.1
10.6.0190.009
10.6.0190.009
N10
1.9
5
9
1.2
0.005
0.1
10.6.0200.006
10.6.0200.006
N10
2.0
5
6
1.2
0.005
0.1
10.6.0200.009
10.6.0200.009
N10
2.0
5
9
1.2
0.005
0.1
10.6.0210.006
10.6.0210.006
N10
2.1
5
6
1.2
0.005
0.1
10.6.0210.009
10.6.0210.009
N10
2.1
5
9
1.2
0.005
0.1
10.6.0220.006
10.6.0220.006
N10
2.2
5
6
1.2
0.005
0.1
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D