N1-SCD, N1-SX, N1-DCD, N1-DX, N2-SCD, N2-SX, N2-DCD, N2-DX - Nova
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Solenoid Operated
Single/Double Solenoid
4-Way
24 VAC
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/solenoid_operated/single_double_solenoid/4_way/24_vac/nova_n1_scd_asmtab.prj},{NB=N1-DX-120VAC},{MN=N1-DX},{PSDESC=1/8\" - Explosion Proof},{TYPE=Explosion Proof},{PS=1/8\"},{ACTUATOR=Solenoid},{RETURN=Solenoid},{DESCRIPTION=Explosion Proof},{MPP=10},{SO=},{SO1= '', 'No Available'},{V=-120VAC},{L=2.94},{W=1.78},{H=1.50},{L1=2.69},{L2=1.98},{L3=2.25},{W1=1.03},{W2=1.41},{H1=0.56},{H2=0.94},{D=0.78},{D1=1.09},{D2=1.54},{X=10},{ASSCFGPRA=n1_dx},{X1=10},{PPATH=nova_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PSDESC
Port Size - Description
ⁿ/ₐ
PS
Port Size (NPTF)
ⁿ/ₐ
ACTUATOR
Actuator
ⁿ/ₐ
RETURN
Return
ⁿ/ₐ
MPP
Min. Pilot Pressure
[PSI]
L
Length
[인치]
W
Width
[인치]
H
Height
[인치]
L1
[인치]
L2
[인치]
L3
[인치]
W1
[인치]
W2
[인치]
H1
[인치]
H2
[인치]
D
[인치]
D1
[인치]
D2
[인치]
N1-SCD-12VDC
N1-SCD-12VDC
1/8" - DIN Connector Sole...
1/8"
Solenoid
Spring
40
2.94
1.78
1.50
2.69
1.98
2.25
1.03
1.41
0.56
0.94
0.78
1.09
1.54
N1-SX-120VAC
N1-SX-120VAC
1/8" - Explosion Proof - ...
1/8"
Solenoid
Spring
40
2.94
1.78
1.50
2.69
1.98
2.25
1.03
1.41
0.56
0.94
0.78
1.09
1.54
N1-DCD-12VDC
N1-DCD-12VDC
1/8" - DIN Connector Sole...
1/8"
Solenoid
Solenoid
10
2.94
1.78
1.50
2.69
1.98
2.25
1.03
1.41
0.56
0.94
0.78
1.09
1.54
N1-DX-120VAC
N1-DX-120VAC
1/8" - Explosion Proof
1/8"
Solenoid
Solenoid
10
2.94
1.78
1.50
2.69
1.98
2.25
1.03
1.41
0.56
0.94
0.78
1.09
1.54
N2-SCD-12VDC
N2-SCD-12VDC
1/4" -DIN Connector Solen...
1/4"
Solenoid
Spring
40
2.94
1.78
1.50
2.69
1.98
2.25
1.03
1.41
0.56
0.94
0.78
1.09
1.54
N2-SX-120VAC
N2-SX-120VAC
1/4" -Explosion Proof - S...
1/4"
Solenoid
Spring
40
2.94
1.78
1.50
2.69
1.98
2.25
1.03
1.41
0.56
0.94
0.78
1.09
1.54
N2-DCD-12VDC
N2-DCD-12VDC
1/4" -DIN Connector Solen...
1/4"
Solenoid
Solenoid
10
2.94
1.78
1.50
2.69
1.98
2.25
1.03
1.41
0.56
0.94
0.78
1.09
1.54
N2-DX-120VAC
N2-DX-120VAC
1/4" -Explosion Proof
1/4"
Solenoid
Solenoid
10
2.94
1.78
1.50
2.69
1.98
2.25
1.03
1.41
0.56
0.94
0.78
1.09
1.54
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D