N00212C0 - E-Lock Nut with cap (Stainless)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Locknut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/locknut/n00212c0.prj},{NB=N0-02-12C0-00800000},{IDNR=},{CNSORDERNO=N0-02-12C0-00800000},{S=M8},{NDM=8},{P=1.25},{B=13},{TB=0 -0.25},{C=15.0},{H=13.0},{TH=±0.6},{L=6.1},{TYPE=2},{CX=15.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
B
Width across flats
[mm]
TB
Tolerance Width across flats
[mm]
C
Width across corners
[mm]
H
Height
[mm]
TH
Tolerance Height
[mm]
L
Thread length
[mm]
N0-02-12C0-00400000
N0-02-12C0-00400000
M4
0.70
8
0 -0.2
9.1
8.0
±0.5
3.0
N0-02-12C0-00500000
N0-02-12C0-00500000
M5
0.80
9
0 -0.2
10.2
9.5
±0.5
4.0
N0-02-12C0-00600000
N0-02-12C0-00600000
M6
1.00
10
0 -0.2
11.5
10.5
±0.5
4.2
N0-02-12C0-00800000
N0-02-12C0-00800000
M8
1.25
13
0 -0.25
15.0
13.0
±0.6
6.1
N0-02-12C0-01000000
N0-02-12C0-01000000
M10
1.50
17
0 -0.25
19.6
18.0
±0.8
7.1
N0-02-12C0-01200000
N0-02-12C0-01200000
M12
1.75
19
0 -0.35
21.9
20.5
±0.8
9.0
N0-02-12C0-01600000
N0-02-12C0-01600000
M16
2.00
24
0 -0.35
27.7
26.5
±2
13.0
N0-02-12C0-02000000
N0-02-12C0-02000000
M20
2.50
30
0 -0.35
34.6
31.0
±2
15.6
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D