N0000482 - Iron T-type Weld Nut (2A)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Nut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/nut/n0000482.prj},{NB=N0-00-0482-00600000},{CNSORDERNO=N0-00-0482-00600000},{S=M6},{NDM=6},{A=21},{TA=±0.5},{B=12},{TB=±0.3},{D=8.0},{TD=0.5 -0},{H=5.0},{TH=±0.4},{D1=8},{TD1=-0.1 -0.3},{T=1.8},{TT=±0.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
TA
Tolerance Length
[mm]
B
Width
[mm]
TB
Tolerance Width
[mm]
D
Diameter
[mm]
TD
Tolerance Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
TH
Tolerance Height
[mm]
D1
Diameter
[mm]
TD1
Tolerance Diameter
[mm]
T
Height
[mm]
TT
Tolerance Height
[mm]
N0-00-0482-00400000
N0-00-0482-00400000
M4
18
±0.5
9
±0.3
6.2
0.5 -0
4.1
±0.4
6
-0.1 -0.3
1.6
±0.2
N0-00-0482-00500000
N0-00-0482-00500000
M5
18
±0.5
10
±0.3
6.2
0.5 -0
4.1
±0.4
7
-0.1 -0.3
1.6
±0.2
N0-00-0482-00600000
N0-00-0482-00600000
M6
21
±0.5
12
±0.3
8.0
0.5 -0
5.0
±0.4
8
-0.1 -0.3
1.8
±0.2
N0-00-0482-00800000
N0-00-0482-00800000
M8
23
±0.5
14
±0.3
9.5
0.5 -0
6.7
±0.4
10
-0.1 -0.3
2.2
±0.2
N0-00-0482-01000000
N0-00-0482-01000000
M10
30
±1.0
19
±0.3
12.7
0.5 -0
8.8
±0.4
12
-0.1 -0.3
2.3
±0.2
N0-00-0482-01200000
N0-00-0482-01200000
M12
28
±1.2
21
±0.3
15.0
0.5 -0
14.0
±0.4
14
-0.1 -0.3
3.0
±0.2
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D