N00002L1 - Lead Lock Nut with flange
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Locknut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/locknut/n00002l1_lead_lock_nut.prj},{NB=N0-00-02L1-00500000},{IDNR=},{CNSORDERNO=N0-00-02L1-00500000},{S=M5},{NDM=5},{P=0.80},{B=8},{TB=0 -0.25},{DMAX=11.0},{TDMAX=0 -0.4},{H=6.0},{TH=±0.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
B
Width across flats
[mm]
TB
Tolerance Width across flats
[mm]
DMAX
Diameter max
[mm]
TDMAX
Tolerance Diameter max
[mm]
H
Height
[mm]
TH
Tolerance Height
[mm]
N0-00-02L1-00500000
N0-00-02L1-00500000
M5
0.80
8
0 -0.25
11.0
0 -0.4
6.0
±0.3
N0-00-02L1-00600000
N0-00-02L1-00600000
M6
1.00
10
0 -0.25
13.0
0 -0.4
6.8
±0.3
N0-00-02L1-00800000
N0-00-02L1-00800000
M8
1.25
13
0 -0.25
17.5
0 -0.4
8.8
±0.3
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D