MULTISERT® - Threaded inserts, large head diameter
KVT Fastening
Tappex® Threaded inserts
MULTISERT®
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/tappex_gewindeeinsaetze/multisert/gewinaetze_grkokpf.prj},{NB=KVT 003M4},{BZC=003M4},{D=M4},{L=8.50},{T=0.75},{D1=8.7},{DD=5.40-5.90},{W=2.50},{DD1=10.9},{T1=8.6},{NDM=4.000},{DDX=5.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BZC
Order designation
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
0/-0.25
[mm]
T
±0.15
[mm]
D1
nom.
[mm]
DD
min.
[mm]
W
min.
[mm]
DD1
min.
[mm]
T1
[mm]
KVT 003M2.5
003M2.5
M2.5
5.20
0.75
7.1
3.70-4.00
1.70
7.4
5.3
KVT 004M2.5
004M2.5
M2.5
4.10
0.75
7.1
3.70-4.00
1.70
7.4
4.2
KVT 003M3
003M3
M3
5.20
0.75
7.1
3.70-4.00
1.70
7.4
5.3
KVT 004M3
004M3
M3
4.10
0.75
7.1
3.70-4.00
1.70
7.4
4.2
KVT 003M3.5
003M3.5
M3.5
7.00
0.75
7.9
4.60-5.00
2.25
9.5
7.2
KVT 004M3.5
004M3.5
M3.5
4.10
0.75
7.9
4.60-5.00
2.25
9.5
4.2
KVT 003M4
003M4
M4
8.50
0.75
8.7
5.40-5.90
2.50
10.9
8.6
KVT 004M4
004M4
M4
5.60
0.75
8.7
5.40-5.90
2.50
10.9
5.8
KVT 003M5
003M5
M5
10.10
0.90
11.1
6.00-6.50
2.85
12.2
10.2
KVT 004M5
004M5
M5
6.60
0.90
11.1
6.00-6.50
2.85
12.2
6.8
KVT 003M6
003M6
M6
12.30
1.00
12.7
7.70-8.20
3.20
14.6
12.5
KVT 004M6
004M6
M6
7.70
1.00
12.7
7.70-8.20
3.20
14.6
7.9
KVT 003M8
003M8
M8
13.80
1.25
14.3
10.20-10.60
4.25
19.1
14.0
KVT 004M8
004M8
M8
10.10
1.25
14.3
10.20-10.60
4.25
19.1
10.2
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D