MTSTRW, MTSTLW - 30도 사다리꼴 나사 - 양단 단 붙이 타입 - 오른 나사 왼 나사 스테인리스
Misumi
誘명꽣
사다리꼴 나사/슬라이드 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/10_lead_screws/mtstrw.prj},{NB=MTSTRW16-100-F2-V9-S2-Q9},{TS=RHS},{D=16},{DLMIN=26},{L=100},{F=2},{S=2},{V=9},{Q=9},{D2=16},{P=3},{ALT1=},{FV=0},{FQ=0},{FW=0},{FY=0},{ALT3AC=},{AC=0.0},{ALT3AQ=},{AQ=0.0},{ALT2=},{SC=0},{SQ=0},{SW=0},{SY=0},{ALT4MC=},{MC=0},{ALT4MQ=},{MQ=0},{ALT5BV=},{BV=0},{ALT5BC=},{BC=0},{ALT6=},{WALT6=0},{AALT6=0},{ALT7=},{KC=0},{KV=0},{CALT7=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D2
D
[mm]
P
P 피치
[mm]
EEALT3AC
e 허용차 (AC)
[mm]
MMALT3AC
m +0.140 (AC)
[mm]
NNALT3AC
n 가공 한도 (AC)
[mm]
EEALT3AQ
e 허용차 (AQ)
[mm]
MMALT3AQ
m +0.140 (AQ)
[mm]
NNALT3AQ
n 가공 한도 (AQ)
[mm]
MPALT5BV
Mx 피치
ⁿ/ₐ
MPALT5BC
Mx 피치
ⁿ/ₐ
BB1ALT7
b1
[mm]
TT1ALT7
t1
[mm]
MTSTRW10-80-F2-V6-S2-Q6
MTSTRW10-80-F2-V6-S2-Q6
10
10
2
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
MTSTRW12-80-F2-V6-S2-Q6
MTSTRW12-80-F2-V6-S2-Q6
12
12
2
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
MTSTRW14-80-F2-V8-S2-Q8
MTSTRW14-80-F2-V8-S2-Q8
14
14
3
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
MTSTRW16-100-F2-V9-S2-Q9
MTSTRW16-100-F2-V9-S2-Q9
16
16
3
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
MTSTRW18-150-F2-V9-S2-Q9
MTSTRW18-150-F2-V9-S2-Q9
18
18
4
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
MTSTRW20-150-F2-V10-S2-Q1...
MTSTRW20-150-F2-V10-S2-Q1...
20
20
4
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
MTSTRW25-150-F2-V12-S2-Q1...
MTSTRW25-150-F2-V12-S2-Q1...
25
25
5
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
MTSTRW28-150-F2-V14-S2-Q1...
MTSTRW28-150-F2-V14-S2-Q1...
28
28
5
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
MTSTRW32-200-F2-V14-S2-Q1...
MTSTRW32-200-F2-V14-S2-Q1...
32
32
6
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D