MTSPW - Slide Screws-Both Side Step
Misumi
誘명꽣
사다리꼴 나사/슬라이드 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/10_lead_screws/mtspw_asmtab.prj},{NB=MTSPW601-30-F2-V3-S2-Q3},{D=6},{LEAD=01},{L=30},{F=2},{S=2},{V=3.0},{Q=3.0},{D1=12},{H=26},{A=14.5},{T=3.5},{B=17},{P=18},{DD=3.4},{ALT3AC=},{AC=0.0},{ALT3AQ=},{AQ=0.0},{ALT2=},{SC=0},{SQ=0},{SW=0},{SY=0},{ALT4MC=},{MC=0},{ALT4MQ=},{MQ=0},{ALT5BV=},{BV=0},{ALT5BC=},{BC=0},{ALT6=},{AALT6=0},{ALT7=},{KC=0},{KV=0},{C=0},{PPATH=mtspw/mtspw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
NOS
Number of Starts
ⁿ/ₐ
D1
D1 Plastic Nut Dimension
[mm]
H
H Plastic Nut Dimension
[mm]
A
A Plastic Nut Dimension
[mm]
T
T Plastic Nut Dimension
[mm]
B
B Plastic Nut Dimension
[mm]
P
P Plastic Nut Dimension
[mm]
DD
d Plastic Nut Dimension
[mm]
W
W 1mm Increment
[mm]
MTSPW401-30-F2-V2.5-S2-Q2...
MTSPW401-30-F2-V2.5-S2-Q2...
4
1
10
23
11.5
3.5
15
15
2.9
0
MTSPW601-30-F2-V3-S2-Q3
MTSPW601-30-F2-V3-S2-Q3
6
1
12
26
14.5
3.5
17
18
3.4
0
MTSPW801-40-F2-V4-S2-Q4
MTSPW801-40-F2-V4-S2-Q4
8
1
14
29
18.0
4.0
18
21
3.4
0
MTSPW1003-50-F2-V5-S2-Q5
MTSPW1003-50-F2-V5-S2-Q5
10
1
16
33
22.0
5.0
21
24
4.5
0
MTSPW1202-50-F2-V6-S2-Q6
MTSPW1202-50-F2-V6-S2-Q6
12
1
18
35
25.0
5.0
22
26
4.5
0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D