MTQDB, MTQDM, MTQEB, MTQEM - 사다리꼴나사회전고정세트-베어링타입
Misumi
誘명꽣
사다리꼴 나사/슬라이드 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/10_lead_screws/mtqdb_asmtab.prj},{NB=MTQDB12},{DD=12},{MAT=1018 Carbon Steel},{ST=B},{BU=D},{L=25},{L1=14},{D=32},{H=50},{T=6},{B=10},{DD1=4.5},{X=10.0},{BB=5},{W=34},{P1=35},{F=25},{G=18},{UL=CLDM5-16-M},{AB=6901ZZ},{ABU=MPBZ (12-8)},{E1=10.0},{E2=21.0},{DB=18},{DD2=19.5},{TT1=1.0},{LB=8},{D2=24},{D3=25.9},{B1=6},{TT=1.2},{LCONF=16},{T1=6},{PPATH=mtqdb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
MAT
재질
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
DD1
d1
[mm]
X
[mm]
BB
b
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
UL
사용클램프 레버
ⁿ/ₐ
AB
적용베어링
ⁿ/ₐ
ABU
적용볼트 Z2
ⁿ/ₐ
MTQDB10
MTQDB10
10
SS400
25
14
30
48
5
10
4.5
9.0
4
32
33
23
16
CLDM5-16-M
6900ZZ
MPBZ (10-8)
MTQDB12
MTQDB12
12
SS400
25
14
32
50
6
10
4.5
10.0
5
34
35
25
18
CLDM5-16-M
6901ZZ
MPBZ (12-8)
MTQDB15
MTQDB15
15
SS400
28
17
35
56
6
10
5.5
10.5
6
37
37
27
21
CLDM5-20-M
6902ZZ
MPBZ (15-10)
MTQDB20
MTQDB20
20
SS400
28
17
40
64
8
10
6.6
14.0
8
42
43
30
27
CLDM5-25-M
6804ZZ
MPBZ (20-10)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D