MPRA - 플랜지일체형무급유부시하우징유닛 - 원형플랜지
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mpra.prj},{NB=MPRA12},{MATH=JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent)},{ST=Electroless Nickel Plating},{DD=12},{DDTOL=+0.034/+0.016},{D=24},{DTOL=0/-0.021},{L=32},{L1=10},{S=25},{H=44},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=34}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATH
하우징 재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
D 허용공차
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
MPRA6
MPRA6
SS400
무전해니켈크롬도금
6
+0.022/+0.010
15
0/-0.018
21
5
15
32
5
3.5
6.0
3.1
23
MPRA8
MPRA8
SS400
무전해니켈크롬도금
8
+0.028/+0.013
17
0/-0.018
26
5
20
34
5
3.5
6.0
3.1
25
MPRA10
MPRA10
SS400
무전해니켈크롬도금
10
+0.028/+0.013
20
0/-0.021
32
5
25
39
6
4.5
7.5
4.1
29
MPRA12
MPRA12
SS400
무전해니켈크롬도금
12
+0.034/+0.016
24
0/-0.021
32
10
25
44
6
4.5
7.5
4.1
34
MPRA13
MPRA13
SS400
무전해니켈크롬도금
13
+0.034/+0.016
26
0/-0.021
32
10
25
46
6
4.5
7.5
4.1
36
MPRA16
MPRA16
SS400
무전해니켈크롬도금
16
+0.034/+0.016
30
0/-0.021
37
10
30
50
6
4.5
7.5
4.1
40
MPRA20
MPRA20
SS400
무전해니켈크롬도금
20
+0.041/+0.020
36
0/-0.025
42
10
35
62
8
5.5
9.0
5.1
48
MPRA25
MPRA25
SS400
무전해니켈크롬도금
25
+0.041/+0.020
42
0/-0.025
57
10
50
68
8
5.5
9.0
5.1
54
MPRA30
MPRA30
SS400
무전해니켈크롬도금
30
+0.041/+0.020
48
0/-0.025
67
10
60
78
10
6.6
11.0
6.1
62
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D