MPP/MPJ - Brushless Servo Motors
Parker Electromechanical
Rotary Servo Motors
Powered by
CAD모델 선택
{parkeremn/rotary_servo_motors/mpp_mpj_asmtab.prj},{NB=MPJ0921B1E-KPSN},{SERIES=MPP/MPJ Series},{C1=MPJ},{C2=092},{C3=1},{C10=B},{C11=1E},{C12=-K},{C13=PS},{C14=N},{PPATH=mpp_mpj_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
AD
ⁿ/ₐ
HD
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
LA
ⁿ/ₐ
LD
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
LB
ⁿ/ₐ
LLB
L-LB
ⁿ/ₐ
D
D - Dia.
ⁿ/ₐ
M
M - Dia. Bolt Circle
ⁿ/ₐ
S
S - Dia. Holes
ⁿ/ₐ
N
N - Pilot Dia.
ⁿ/ₐ
P
P - Sq.
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
GE
ⁿ/ₐ
E
E - Shaft End Tapped Hole
ⁿ/ₐ
MPJ0921B1E-KPSN
MPJ0921B1E-KPSN
MPP/MPJ Series
93.3 mm (3.67 in)
137.7 mm (5.42 in)
2.9 mm (0.11 in)
9.9 mm (0.39 in)
89.7 mm (3.53 in)
192.7 mm (7.59 in)
152.6 mm (6.01 in)
40.1 mm (1.58 in)
15.999 mm (0.6299 in)
100 mm (3.94 in)
7 mm (0.28 in)
80 mm (3.1496 in)
88.9 mm (3.5 in)
3 mm (0.12 in)
5 mm (0.2 in)
M5 X 0.8, 12.5 dp.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D