피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: CPC – Colder Products
생성됨: 15.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CPC – Colder Products
MPCK32003 - Sealing Cap with Lock
CPC – Colder Products
Specialty/Other
Accessories
Dust Caps & Plugs
Cups
Powered by
CAD모델 선택
{colder/specialty_other/accessories/caps_plugs/inserts/mpck32003_asmtab.prj},{NB=MPCK32003},{PN=MPCK32003},{L1=1.30000},{L2=0.23470},{X1=0.31620},{X2=0.60100},{X3=0.81900},{X4=0.98270},{X5=1.26000},{Y1=0.31850},{Y2=0.08850},{Y3=0.37500},{Y4=0.71500},{Y5=0.22850},{R1=0.02000},{R2=0.05000},{R3=0.18000},{R4=0.52000},{R5=0.04000},{D1=0.74500},{D2=0.53700},{D3=0.39000},{D4=0.50500},{D5=0.44000},{D6=0.30000},{R6=0.06600},{L3=0.06700},{H1=0.50000},{L4=0.25000},{T1=0.03000},{T2=0.05000},{H2=0.39300},{L5=0.53000},{L6=0.22000},{L7=0.67000},{L8=0.57800},{T3=0.05800},{L9=0.52300},{D7=0.10000},{X6=0.24230},{X7=0.39380},{Y6=0.33750},{Y7=0.37500},{DD1=0.87500},{DD2=0.65000},{LL1=0.65000},{DD3=0.77500},{DD4=0.56000},{LL2=0.28000},{LL3=0.51300},{A=.93},{B=1.30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
CCOLUMN
Product Number
ⁿ/ₐ
DCOLUMN
Product Name
ⁿ/ₐ
FCOLUMN
CPC Series
ⁿ/ₐ
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
ⁿ/ₐ
LCOLUMN
CPC Category
ⁿ/ₐ
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
ⁿ/ₐ
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
ⁿ/ₐ
VCOLUMN
CPC Low
ⁿ/ₐ
WCOLUMN
CPC Low
ⁿ/ₐ
XCOLUMN
CPC High
ⁿ/ₐ
YCOLUMN
CPC High
ⁿ/ₐ
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
ⁿ/ₐ
AFCOLUMN
CPC Spillage
ⁿ/ₐ
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
ⁿ/ₐ
AYCOLUMN
REACH
ⁿ/ₐ
AZCOLUMN
RoHS
ⁿ/ₐ
BACOLUMN
ⁿ/ₐ
BBCOLUMN
ⁿ/ₐ
BCCOLUMN
ⁿ/ₐ
BDCOLUMN
ⁿ/ₐ
BECOLUMN
Other
ⁿ/ₐ
MCOLUMN
Material Type
ⁿ/ₐ
NCOLUMN
Material Finish
ⁿ/ₐ
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
MPCK32003
MPCK32003
MPCK32003
MPC Sealing Cap With Lock
MPC
250
Medical-Grade, Bioprocess...
-40°F
-40°C
250°F
121°C
Gamma, autoclave
Up to 60 psi, 4.1 bar
Compliant
Compliant
Purple Tint Polycarbonate
White Polycarbonate
White Polysulfone Locking...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D