MPBA - 무급유 부시하우징유닛 - 설치 차단형
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mpba.prj},{NB=MPBA12},{MATH=JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent)},{ST=Electroless Nickel Plating},{DD=12},{DDTOL=+0.034/+0.016},{HH=20},{W=28},{H=34},{L=37},{L1=17},{L2=27},{LL=6},{S=30},{M1=M5},{M1MAX=5},{M1MIN=4.134},{M2=M5},{M2MAX=5},{M2MIN=4.134},{DD1TT=8x 6 (for M4 Bolt)},{DD1=8},{TT=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATH
하우징 재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
D 허용공차
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
LL
l
[mm]
S
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
DD1TT
d1x t
[mm]
MPBA6
MPBA6
SS400
무전해니켈크롬도금
6
+0.022/+0.010
14
16
22
22
6
14
5
15
M3
M4
6x5 (M3볼트의 경우)
MPBA8
MPBA8
SS400
무전해니켈크롬도금
8
+0.028/+0.013
16
20
26
27
11
19
5
20
M3
M4
6x5 (M3볼트의 경우)
MPBA10
MPBA10
SS400
무전해니켈크롬도금
10
+0.028/+0.013
19
26
32
37
17
27
6
30
M5
M5
8x6 (M4볼트의 경우)
MPBA12
MPBA12
SS400
무전해니켈크롬도금
12
+0.034/+0.016
20
28
34
37
17
27
6
30
M5
M5
8x6 (M4볼트의 경우)
MPBA13
MPBA13
SS400
무전해니켈크롬도금
13
+0.034/+0.016
25
30
43
37
14
26
7
30
M6
M6
9x7 (M5볼트의 경우)
MPBA16
MPBA16
SS400
무전해니켈크롬도금
16
+0.041/+0.020
27
36
49
47
24
36
7
40
M6
M6
9x7 (M5볼트의 경우)
MPBA20
MPBA20
SS400
무전해니켈크롬도금
20
+0.041/+0.020
31
42
54
57
28
44
8
50
M8
M8
11x8 (M6볼트의경우)
MPBA25
MPBA25
SS400
무전해니켈크롬도금
25
+0.041/+0.020
37
52
65
67
30
50
9
60
M10
M10
14x10 (M8볼트의경우)
MPBA30
MPBA30
SS400
무전해니켈크롬도금
30
+0.041/+0.020
40
58
71
67
30
50
9
60
M10
M10
14x10 (M8볼트의경우)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D