피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
mp14 8640 - AirLINE Quick
Buerkert
Products (A - Z)
mp14
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/mp14/mp14_8640.prj},{NB=mp14_8640-229346AirLINE Quick},{BUNR=229346},{BUNR8=00229346},{AUSF=AirLINE-Quick-8640-12-D1/4-ALU-EXT},{VN=12},{WKST=Aluminium},{DWST=NBR},{LTA=NPT},{AUSF2=Q822Q},{A1=52.500},{A2=172.500},{A3=6.000},{A4=38.000},{A5=126.000},{A6=158.000},{P1X=18.000},{P1Y=6.200},{R1X=27.500},{R1Y=21.000},{X1X=26.000},{X1Y=5.800},{P2X=138.500},{P2Y=6.200},{R2X=144.500},{R2Y=21.000},{X2X=151.500},{X2Y=5.800},{C1=41.000},{C2=26.000},{C3=94.000},{C4=161.000},{C5=0.000},{C6=0.000},{D1=112.500},{D2=236.000},{D3=199.000},{E1=10.500},{E2=28.000},{E3=136.500},{E4=151.500},{F1=46.600},{F2=166.600},{ACTIVE=1},{CNSMASSEXACT=1.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
VN
Number of valve ports
ⁿ/ₐ
WKST
Material
ⁿ/ₐ
DWST
Sealing material
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
mp14_8640-244387AirLINE Q...
244387
AirLINE-Quick-8640-04-D6-...
4
Aluminium
NBR
G
0.650
mp14_8640-244388AirLINE Q...
244388
AirLINE-Quick-8640-04-D1/...
4
Aluminium
NBR
NPT
0.650
mp14_8640-244389AirLINE Q...
244389
AirLINE-Quick-8640-04-D6-...
4
Stainless steel
FKM
G
0.850
mp14_8640-244390AirLINE Q...
244390
AirLINE-Quick-8640-04-D1/...
4
Stainless steel
FKM
NPT
0.850
mp14_8640-229334AirLINE Q...
229334
AirLINE-Quick-8640-08-D6-...
8
Aluminium
NBR
G
1.000
mp14_8640-229344AirLINE Q...
229344
AirLINE-Quick-8640-08-D1/...
8
Aluminium
NBR
NPT
1.000
mp14_8640-229335AirLINE Q...
229335
AirLINE-Quick-8640-08-D6-...
8
Stainless steel
FKM
G
2.000
mp14_8640-229345AirLINE Q...
229345
AirLINE-Quick-8640-08-D1/...
8
Stainless steel
FKM
NPT
2.000
mp14_8640-229336AirLINE Q...
229336
AirLINE-Quick-8640-12-D6-...
12
Aluminium
NBR
G
1.100
mp14_8640-229346AirLINE Q...
229346
AirLINE-Quick-8640-12-D1/...
12
Aluminium
NBR
NPT
1.100
mp14_8640-229337AirLINE Q...
229337
AirLINE-Quick-8640-12-D6-...
12
Stainless steel
FKM
G
2.300
mp14_8640-229347AirLINE Q...
229347
AirLINE-Quick-8640-12-D1/...
12
Stainless steel
FKM
NPT
2.300
mp14_8640-244391AirLINE Q...
244391
AirLINE-Quick-8640-16-D6-...
16
Aluminium
NBR
G
1.300
mp14_8640-244392AirLINE Q...
244392
AirLINE-Quick-8640-16-D1/...
16
Aluminium
NBR
NPT
1.300
mp14_8640-244393AirLINE Q...
244393
AirLINE-Quick-8640-16-D6-...
16
Stainless steel
FKM
G
2.700
mp14_8640-244394AirLINE Q...
244394
AirLINE-Quick-8640-16-D1/...
16
Stainless steel
FKM
NPT
2.700
mp14_8640-258459AirLINE Q...
258459
AirLINE-Quick-8640-24-D6-...
24
Aluminium
NBR
G
1.750
mp14_8640-271261AirLINE Q...
271261
AirLINE-Quick-8640-24-D6-...
24
Stainless steel
NBR
G
3.481
mp14_8640-261979AirLINE Q...
261979
AirLINE-Quick-8640-24-D6-...
24
Stainless steel
FKM
G
3.481
mp14_8640-267628AirLINE Q...
267628
AirLINE-Quick-8640-24-D1/...
24
Stainless steel
FKM
NPT
3.481
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D