카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
MOUNT BALL VALVE (PE Spigot)-JIS
SEKISUI
Manual Operation Valve
MOUNT BALL VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/mount_ball_valve/mount_ball_valve_pe_spigot_jis_asmtab.prj},{NB=JV40PX},{STD=JIS},{A=40},{AX=40},{B=1 1/2},{SD=40},{L=291},{OD=48},{D=0},{S=4.4},{SL=80.00},{H=114},{DU=98},{LH=158},{X=57.0},{M=M6 x 10},{MB=V},{MS=X},{PPATH=parts/mount_ball_valve_pe_spigot_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
+/-3.0
[mm]
OD
Ø
[mm]
D
Ø
[mm]
S
[mm]
SL
I
[mm]
H
Max. h
[mm]
DU
ØDu
[mm]
LH
[mm]
X
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
JV25PX
JV25PX
JIS
25
1
25
247
34
0
3.4
75.00
76
67
123
37.0
M5 x 8
JV40PX
JV40PX
JIS
40
1 1/2
40
291
48
0
4.4
80.00
114
98
158
57.0
M6 x 10
JV50PX
JV50PX
JIS
50
2
50
314
60
0
5.5
85.00
119
120
158
67.0
M6 x 10
JV80PX
JV80PX
JIS
80
3
80
424
0
89
5.3
105.00
169
186
240
99.7
M8 x 10
JV1HPX
JV1HPX
JIS
100
4
100
498
0
114
6.8
120.00
203
228
290
119.7
M8 x 10
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D