MOR, MORS - AC Motor Rollers
Misumi
誘명꽣
롤러/반송 관련 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/53_rollers/mor_asmtab.prj},{NB=MOR38-300-10},{OT=0~40 deg Celsius (Humidity 15~85 percent)},{D=38.0},{MAT=STKM12},{L=300},{SNS=10},{PS=Three-Phase 200V, 50/60Hz Input 16/12W},{RC=0.055/0.050},{DD=12},{G=18},{W=8},{F=16},{PPATH=mor_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
OT
사용온도
ⁿ/ₐ
D
[mm]
PS
전원
ⁿ/ₐ
RC
정격전류
[A]
DD
d
[mm]
G
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
SP
속도(50Hz/60Hz)
[m/min]
TF1
접선력50Hz(정격/기동)
[N]
TF2
접선력60Hz(정격/기동)
[N]
TO1
토크50Hz(정격/기동)
[N/cm]
TO2
토크60Hz(정격/기동)
[N/cm]
RS
롤러강도
[N]
MOR38-300-10
MOR38-300-10
0~40℃(습도15~85%)
38.0
3상200V/50/60Hz입력16/12W
0.055/0.050
12
18
8
16
10.4/13.1
16.7/37.3
12.4/31.3
31.8/70.9
23.6/59.6
343
MOR42.7-300-10
MOR42.7-300-10
0~40℃(습도15~85%)
42.7
Three Phase 200V, 50/60Hz...
0.056/0.05
12
18
8
16
12.1/13.5
14.2/30.7
14.2/23.4
30.3/65.5
30.3/50.1
490
MOR57-300-10
MOR57-300-10
0~40℃(습도15~85%)
57.0
3상200V/50/60Hz 입력33/27W
0.120/0.100
12
15
8
23
11.2/13.3
44.5/83.1
37.0/78.4
126.8/236.8
105.4/223.4
980
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D