카탈로그: Encoder Products
생성됨: 03.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Encoder Products
Model 15T/H - Incremental Thru-Bore & Motor Mount Encoders
Encoder Products
Encoders
itb_mme
Powered by
CAD모델 선택
{encoder/encoders/itb_mme/model_15th_asmtab.prj},{NB=15T-15SF-0001N5AOC-F00},{MDL=(15T) Thru-Bore},{BS=15},{MNT=SF},{CPR=0001},{COMM=N},{IV=5},{NOC=A},{OUTPUT=OC},{CT=F00},{MF=},{OT=},{SEAL=},{CERT=},{PPATH=model_15th_asmtpl.prj},{OF=Two square waves in quadrature},{MSS=8000 RPM. Contact Customer Service for higher speeds},{BT=-0.0000\"/+0.0006\"},{URR=0.008\" max},{UAE=±0.030\" max},{ST=0.2 oz-in typical},{MA=1x10<sup>5</sup> rad/sec<sup>2</sup>},{WGHT=3 oz typical},{HUM=98% RH non-condensing},{VIB=10g @ 58 to 500 Hz},{SHCK=80g @ 11 ms duration}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MDL
Model
ⁿ/ₐ
15T-15SF-0001N5AOC-F00
15T-15SF-0001N5AOC-F00
(15T) Thru-Bore
15H-15SF-0001N5AOC-F00
15H-15SF-0001N5AOC-F00
(15H) Hollow Bore
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D