카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. HP6510
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series HP6000 fittings
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_serie_hp6000/mod_hp6510.prj},{NB=HP6510 4-1/8},{A=4},{D=G1/8},{D1X=1/8},{DNDM=9.728},{DKDM=8.566},{C=14.0},{F=8.8},{G=13.2},{H=7.5},{L=18.5},{SW=12},{PESO=10},{HX1=7.500},{HCH=12.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
PESO
Weight
[g]
HP6510 4-M6x0.75
HP6510 4-M6x0.75
4
M6x0.75
14.0
8.8
10.9
6.0
21.0
10
6
HP6510 4-M6x1
HP6510 4-M6x1
4
M6x1
14.0
8.8
10.9
6.0
21.0
10
6
HP6510 4-M8x1
HP6510 4-M8x1
4
M8x1
14.0
8.8
10.9
6.0
18.0
10
8
HP6510 4-M10x1
HP6510 4-M10x1
4
M10x1
14.0
8.8
13.2
6.0
18.0
12
10
HP6510 4-1/8
HP6510 4-1/8
4
G1/8
14.0
8.8
13.2
7.5
18.5
12
10
HP6510 6-M6x0.75
HP6510 6-M6x0.75
6
M6x0.75
16.0
11.7
13.2
6.0
24.0
12
8
HP6510 6-M6x1
HP6510 6-M6x1
6
M6x1
16.0
11.7
13.2
6.0
24.0
12
8
HP6510 6-M8x1
HP6510 6-M8x1
6
M8x1
16.0
11.7
13.2
6.0
23.5
12
8
HP6510 6-M10x1
HP6510 6-M10x1
6
M10x1
16.0
11.7
13.2
6.0
21.5
12
10
HP6510 6-1/8
HP6510 6-1/8
6
G1/8
16.0
11.7
13.2
7.5
22.0
12
10
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D