카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. G7622
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 7000 automation fittings
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_g7622.prj},{NB=G6622 6-M5*},{MOD=G6622 6-M5*},{A=6},{D=M5},{DX=5.000},{E=7.0},{G=11.7},{H=4},{L=15.8},{N=22.5},{O=8.0},{V=7.8},{W=7.9},{SW=2.5},{PESO=12},{L1=12.5},{CH=10.0},{G2=8.0},{G1=6.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
W
[mm]
SW
[mm]
PESO
Weight
[g]
G6622 4-M5*
G6622 4-M5*
4
M5
6.0
8.6
4
15.8
19.0
7.9
2.5
12
G7622 4-1/8
G7622 4-1/8
4
G1/8
10.0
11.4
5
24.5
21.0
14.0
4.0
12
G6622 6-M5*
G6622 6-M5*
6
M5
7.0
11.7
4
15.8
22.5
7.9
2.5
12
G7622 6-1/8
G7622 6-1/8
6
G1/8
10.0
11.4
5
24.5
21.5
14.0
4.0
12
G7622 6-1/4
G7622 6-1/4
6
G1/4
12.5
13.7
6
28.0
25.0
18.5
5.0
25
G7622 8-1/8
G7622 8-1/8
8
G1/8
10.0
13.7
5
24.5
23.5
14.0
4.0
14
G7622 8-1/4
G7622 8-1/4
8
G1/4
12.5
13.7
6
28.0
25.5
18.5
5.0
26
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D