카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. G7575
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 7000 automation fittings
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_g7575.prj},{NB=G7575 6-4},{MOD=G7575 6-4},{A=6},{B=4},{F=20.5},{F1=17},{G=11.4},{G2=9.2},{L=33.6},{M=8.3},{S=4},{L1=9.0},{G1=8},{G12=6},{CH=10.3},{CH2=8.3},{T=14.5},{T1=20.5},{T2=13.5},{PESO=14}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
PESO
Weight
[g]
G7575 4
G7575 4
4
4
20.5
17
33.1
8.3
4
14.5
20.5
13.5
12
G7575 6-4
G7575 6-4
6
4
20.5
17
33.6
8.3
4
14.5
20.5
13.5
14
G7575 6
G7575 6
6
6
25.0
21
38.0
10.2
4
16.5
25.0
15.0
17
G7575 8-6
G7575 8-6
8
6
25.0
21
38.5
10.2
4
16.5
25.0
15.0
19
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D