피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle F73-ESL - Eléments amortisseurs ESL
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Elements amortisseurs
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/elements_amortisseurs/f73_esl.prj},{NB=michaud_chailly_F73-ESL18},{REF=F73-ESL18},{C1=450},{C2=1250},{H1=65},{H2=51},{L1=105},{L7=60},{L6=12,5},{L3=80},{D1=9,5},{L2=111},{E1=2,5},{L5=5,5},{L9=31},{L8=50},{L4=69},{L10=1,9},{F1=7,5},{F2=5},{PPATH=f73_esl/f73_esl_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
C1
Capacité de charge G mini
[N]
C2
Capacitéde charge G maxi
[N]
H1
h1
[mm]
H2
h1*
[mm]
L1
l1
[mm]
L7
l7
[mm]
L6
l6
[mm]
L3
l3
[mm]
D1
d1
[mm]
L2
l2
[mm]
E1
e1
[mm]
L5
l5
[mm]
L9
l9
[mm]
L8
l8
[mm]
L4
l4
[mm]
L10
l10
[mm]
F1
Fréquence propre G mini
[Hz]
F2
Fréquence propre G maxi
[Hz]
Michaud Chailly F73-ESL15
F73-ESL15
200
550
54
43
85
49
10
65
7
91
2
5,5
25,5
40
58,5
1,5
8,2
5,8
Michaud Chailly F73-ESL18
F73-ESL18
450
1250
65
51
105
60
12,5
80
9,5
111
2,5
5,5
31
50
69
1,9
7,5
5
Michaud Chailly F73-ESL27
F73-ESL27
700
2000
88
68
140
71
15
110
11,5
148
3
8
44
60
85,3
2,7
6,2
4,5
Michaud Chailly F73-ESL38
F73-ESL38
1300
3800
117
91
175
98
17,5
140
14
182
4
7
60
80
117
3,6
5,5
4
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D