Modèle E6-15 - Joint VA pour arbre tournant à effet axial - Nitrile NBR
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Etanchéité
joints_v
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/etancheite/joints_v/e6_15.prj},{NB=michaud_chailly_E6-15-75_73},{REF=E6-15-75},{MAT=Nitrile NBR},{D1=73},{D2=67.0},{D3=d1+4},{D4=d1+18},{L1=11.0},{L2=6.8},{L3=9.0},{H1=6 ±1.2},{H11=6.000},{D11=73.000},{D12=78.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=e6-15.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
Michaud Chailly E6-15-03
E6-15-03
Nitrile NBR
2.5
d1+1
d1+4
3.0
2.1
2.5
1.5 ±0.3
Michaud Chailly E6-15-04
E6-15-04
Nitrile NBR
3.2
d1+1
d1+6
3.7
2.4
3.0
2 ±0.4
Michaud Chailly E6-15-05
E6-15-05
Nitrile NBR
4.0
d1+1
d1+6
3.7
2.4
3.0
2 ±0.4
Michaud Chailly E6-15-06
E6-15-06
Nitrile NBR
5.0
d1+1
d1+6
3.7
2.4
3.0
2 ±0.4
Michaud Chailly E6-15-07
E6-15-07
Nitrile NBR
6.0
d1+1
d1+6
3.7
2.4
3.0
2 ±0.4
Michaud Chailly E6-15-08
E6-15-08
Nitrile NBR
7.0
d1+1
d1+6
3.7
2.4
3.0
2 ±0.4
Michaud Chailly E6-15-10
E6-15-10
Nitrile NBR
9.0
d1+2
d1+9
5.5
3.4
4.5
3 ±0.6
Michaud Chailly E6-15-12
E6-15-12
Nitrile NBR
10.5
d1+2
d1+9
5.5
3.4
4.5
3 ±0.6
Michaud Chailly E6-15-14
E6-15-14
Nitrile NBR
12.5
d1+2
d1+9
5.5
3.4
4.5
3 ±0.6
Michaud Chailly E6-15-16
E6-15-16
Nitrile NBR
14.0
d1+2
d1+9
5.5
3.4
4.5
3 ±0.6
Michaud Chailly E6-15-18
E6-15-18
Nitrile NBR
16.0
d1+2
d1+9
5.5
3.4
4.5
3 ±0.6
Michaud Chailly E6-15-20
E6-15-20
Nitrile NBR
18.0
d1+2
d1+12
7.5
4.7
6.0
4 ±0.8
Michaud Chailly E6-15-22
E6-15-22
Nitrile NBR
20.0
d1+2
d1+12
7.5
4.7
6.0
4 ±0.8
Michaud Chailly E6-15-25
E6-15-25
Nitrile NBR
22.0
d1+2
d1+12
7.5
4.7
6.0
4 ±0.8
Michaud Chailly E6-15-28
E6-15-28
Nitrile NBR
25.0
d1+3
d1+12
7.5
4.7
6.0
4 ±0.8
Michaud Chailly E6-15-30
E6-15-30
Nitrile NBR
27.0
d1+3
d1+12
7.5
4.7
6.0
4 ±0.8
Michaud Chailly E6-15-32
E6-15-32
Nitrile NBR
29.0
d1+3
d1+12
7.5
4.7
6.0
4 ±0.8
Michaud Chailly E6-15-35
E6-15-35
Nitrile NBR
31.0
d1+3
d1+12
7.5
4.7
6.0
4 ±0.8
Michaud Chailly E6-15-38
E6-15-38
Nitrile NBR
34.0
d1+3
d1+12
7.5
4.7
6.0
4 ±0.8
Michaud Chailly E6-15-40
E6-15-40
Nitrile NBR
36.0
d1+3
d1+15
9.0
5.5
7.0
5 ±1
Michaud Chailly E6-15-45
E6-15-45
Nitrile NBR
40.0
d1+3
d1+15
9.0
5.5
7.0
5 ±1
Michaud Chailly E6-15-50
E6-15-50
Nitrile NBR
45.0
d1+3
d1+15
9.0
5.5
7.0
5 ±1
Michaud Chailly E6-15-55
E6-15-55
Nitrile NBR
49.0
d1+3
d1+15
9.0
5.5
7.0
5 ±1
Michaud Chailly E6-15-60
E6-15-60
Nitrile NBR
54.0
d1+3
d1+15
9.0
5.5
7.0
5 ±1
Michaud Chailly E6-15-65
E6-15-65
Nitrile NBR
58.0
d1+3
d1+15
9.0
5.5
7.0
5 ±1
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D