Modèle C1-682 - Pendant galvanisée pour chape de tringlerie C1-681
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Chapes de tringlerie
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/chape_tringlerie/c1_682.prj},{NB=michaud_chailly_C1-682-10-20-7},{REF=C1-682-10-20-7},{TAILLE=10 x 20},{L1=52},{L2=40},{L3=15},{H1=20},{H2=10},{D1=M10x1,5},{D2=10},{INFOS=INFOTEXTE},{E=10.000},{E1=1.500},{GEW=98.000},{ARTNR=63760900},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
TAILLE
[mm]
L1
+/-0.5
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
Michaud Chailly C1-682-06...
C1-682-06-12-7
6 x 12
31
24
9
12
6
M6x1
6
Michaud Chailly C1-682-08...
C1-682-08-16-7
8 x 16
42
32
12
16
8
M8x1,25
8
Michaud Chailly C1-682-10...
C1-682-10-20-7
10 x 20
52
40
15
20
10
M10x1,5
10
Michaud Chailly C1-682-12...
C1-682-12-24-7
12 x 24
62
48
18
24
12
M12x1,75
12
Michaud Chailly C1-682-14...
C1-682-14-28-7
14 x 28
72
56
21
28
14
M14x2
14
Michaud Chailly C1-682-16...
C1-682-16-32-7
16 x 32
83
64
24
32
16
M16x2
16
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D