Modèle C1-672 D - Chape de tringlerie nue - Inox - Taraudage à droite
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Chapes de tringlerie
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/chape_tringlerie/c1_672_nue_d_inox.prj},{NB=michaud_chailly_C1-672-08-32-7},{REF=C1-672-08-32-7},{MAT=Acier inoxydable},{EXEC=Taraudage à droite},{TAILLE=8 x 32},{D1=M 8},{D2=8},{L1=48},{L2=32},{H1=16},{H2=8},{INFOS=INFOTEXTE},{D1G=8.000},{D1K=6.647},{L=58},{L4=12.0},{INFO1=c1_672.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
MAT
[mm]
EXEC
Exécution
ⁿ/ₐ
TAILLE
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1G
[mm]
D1K
[mm]
L
[mm]
L4
[mm]
INFO1
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly C1-672-04...
C1-672-04-08-7
Acier inoxydable
Taraudage à droite
4 x 8
M 4
4
16
8
8
4
4.000
3.242
21
6.0
c1_672.txt
Michaud Chailly C1-672-04...
C1-672-04-16-7
Acier inoxydable
Taraudage à droite
4 x 16
M 4
4
24
16
8
4
4.000
3.242
29
6.0
c1_672.txt
Michaud Chailly C1-672-05...
C1-672-05-10-7
Acier inoxydable
Taraudage à droite
5 x 10
M 5
5
20
10
10
5
5.000
4.134
26
7.5
c1_672.txt
Michaud Chailly C1-672-05...
C1-672-05-20-7
Acier inoxydable
Taraudage à droite
5 x 20
M 5
5
30
20
10
5
5.000
4.134
36
7.5
c1_672.txt
Michaud Chailly C1-672-06...
C1-672-06-12-7
Acier inoxydable
Taraudage à droite
6 x 12
M 6
6
24
12
12
6
6.000
4.917
31
9.0
c1_672.txt
Michaud Chailly C1-672-06...
C1-672-06-24-7
Acier inoxydable
Taraudage à droite
6 x 24
M 6
6
36
24
12
6
6.000
4.917
43
9.0
c1_672.txt
Michaud Chailly C1-672-08...
C1-672-08-16-7
Acier inoxydable
Taraudage à droite
8 x 16
M 8
8
32
16
16
8
8.000
6.647
42
12.0
c1_672.txt
Michaud Chailly C1-672-08...
C1-672-08-32-7
Acier inoxydable
Taraudage à droite
8 x 32
M 8
8
48
32
16
8
8.000
6.647
58
12.0
c1_672.txt
Michaud Chailly C1-672-10...
C1-672-10-20-7
Acier inoxydable
Taraudage à droite
10 x 20
M 10
10
40
20
20
10
10.000
8.376
52
15.0
c1_672.txt
Michaud Chailly C1-672-10...
C1-672-10-40-7
Acier inoxydable
Taraudage à droite
10 x 40
M 10
10
60
40
20
10
10.000
8.376
72
15.0
c1_672.txt
Michaud Chailly C1-672-12...
C1-672-12-24-7
Acier inoxydable
Taraudage à droite
12 x 24
M 12
12
48
24
24
12
12.000
10.106
62
18.0
c1_672.txt
Michaud Chailly C1-672-12...
C1-672-12-48-7
Acier inoxydable
Taraudage à droite
12 x 48
M 12
12
72
48
24
12
12.000
10.106
86
18.0
c1_672.txt
Michaud Chailly C1-672-14...
C1-672-14-28-7
Acier inoxydable
Taraudage à droite
14 x 28
M 14
14
56
28
27
14
14.000
11.835
72
22.5
c1_672.txt
Michaud Chailly C1-672-14...
C1-672-14-56-7
Acier inoxydable
Taraudage à droite
14 x 56
M 14
14
85
56
27
14
14.000
11.835
101
22.5
c1_672.txt
Michaud Chailly C1-672-16...
C1-672-16-32-7
Acier inoxydable
Taraudage à droite
16 x 32
M 16
16
64
32
32
16
16.000
13.835
83
24.0
c1_672.txt
Michaud Chailly C1-672-16...
C1-672-16-64-7
Acier inoxydable
Taraudage à droite
16 x 64
M 16
16
96
64
32
16
16.000
13.835
115
24.0
c1_672.txt
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D